M-710𝑖C/50H
Megosztás
Az M-710𝑖C/50H a modern ipar ideális raklapozó megoldása. Ezt a robusztus 5 tengelyes robotot rendkívüli sebességre alkották. Tervezését kifejezetten a csomagolási és raklapozási alkalmazásokhoz igazították, biztosítva a hatékonyságot és a megbízhatóságot. Az M-710𝑖C/50H-t por- és vízálló csuklóval fejlesztették, így ideális a zord környezetben való használatra, ahol a tartósság és a teljesítmény a legfontosabb.
Robot teherbírás
50 kg
Robot kinyúlás
2003 mm
Tengelyek
5
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Alkalmazások
Iparágak
Tökéletes illeszkedés az Ön alkalmazásához
Ívhegesztés
Automatizálja az ívhegesztési folyamatot ipari robotokkal, hogy növelje a pontosságot, megbízhatóságot és biztosítsa a kiváló minőségű hegesztési varratokat. Növelje termelékenységét a folyamatos, fáradhatatlan működéssel és a gyártási idő csökkentésével. Növelje a biztonságot a veszélyes füstgázoknak és extrém hőnek való emberi kitettség minimalizálásával. Emellett a munkaerőköltségek csökkenésével és a kevesebb utómunkával költséghatékonyságot érhet el.
Anyagmozgatás
Automatizálja az anyagmozgatást ipari robotokkal, hogy számos előnyt biztosítson vállalkozása számára. Jelentősen növelje a hatékonyságot és a termelékenységet a kézi kezeléshez szükséges idő és erőfeszítés csökkentésével. Hagyja, hogy a robotok folyamatosan, fáradtság nélkül működjenek, hogy biztosítsák az egyenletes teljesítményt és minimalizálják a hibákat, ami nagyobb áteresztőképességet és gyorsabb feldolgozási időt eredményez.
Testre szabott megoldások az Ön iparágára
Robotok és automatizálás a repülőgépipar számára
A FANUC fejlett robotika: a repülőgépgyártási folyamatok optimalizálása.
Robotok és automatizálás az autóiparban
Autóipari kiválóság: A FANUC sokoldalú automatizálási megoldásai.
Elektromos járművek
Senkinek sincs nagyobb tapasztalata az elektromos járművek gyártásának automatizálásában, mint a FANUC-nak. Bízza ránk elektromos járműveinek gyártási folyamatainak automatizálását!
Elektronika
Automatizálási megoldásokat kínálunk az elektronikai gyárthoz és a tisztateres alkalmazásokhoz.
Élelmiszerek és italok
Az élelmiszerek és italok a mi kenyerünk és vajunk. Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, hogy az élelmiszer- és italiparban használt robotok terén szerzett tapasztalatainkat az Ön javára fordíthassuk.
Robotika és automatizálás az orvosipar számára
Az orvosipar hatékonyságának növelése robotika és automatizálás révén!
Raktározás, Logisztika, Postai és Csomagküldő Szolgáltatások
A FANUC raktárrobotokjainak széles kínálata megfelel mindazok igényeinek, akik automatizálást szeretnének alkalmazni raktárukban, elosztó-, feldolgozóközpontjukban és más területeken.