Skip to main content
The FANUC M-710/45-26C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/45M

Az M-710𝑖C/45M egy széles mozgás tartományú, többcélú robot, amely mozgékonyságáról és nagy munkaterületéről ismert. Ez a 6 tengelyes modell a sebességet nagy munkaterülettel kombinálja, így ideális a nagy sebességű átadási műveletekhez. Kompakt tervezése és keskeny csuklója biztosítja a hatékonyságot szűk helyeken, tökéletes a bonyolult kezelési feladatokhoz. Az M-710𝑖C/45M többirányú működési képességgel rendelkezik, akár több mint 360 fokos elforgathatóságot kínálva a J1 tengelyen, ami növeli a sokoldalúságot és a teljesítményt.
Robot teherbírás
45 kg
Robot kinyúlás
2606 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Felkészült a zord környezetre

Ideális választás poros és párás környezetbe: a csukló IP67-es, a test IP54-es védettségi osztálya megvédi a robotot a nedvességtől és a portól.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Kompakt cellatervezés

Maximalizálja a rugalmasságot a kompakt tervezéssel - a könnyű hozzáférés érdekében, még szűk helyeken is.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximális sokoldalúság

Adjon hozzá egy opcionális raklapozási üzemmódot, és mozgassa a robotot lineárisan a szingularitás elkerülésével. Így rugalmasan üzemeltethető teljes értékű 6 tengelyes robotként és 5 tengelyes raklapozó robotként.
Pictogram for 360 degree rotation (Robot) in black. SVG format.

Maximalizált manőverezhetőség

Maximalizálja a manőverezhetőséget szűk helyeken. A karcsú test, a kompakt csukló és a teljes 360°-os J1 forgás előnyeit élvezheti a maximális rugalmasság érdekében.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

IP67 védelem

Válassza a teljes lefedettségű IP67 környezetvédelmi védelmet a por- és vízálló működéshez.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximális rugalmasság

Növelje a rugalmasságot és takarítson meg helyet a mennyezeti vagy bármilyen szögben való elhelyezéssel.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
45 kg
Robot kinyúlás
2606 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710 sorozat

Keskeny csuklójú, kis helyigényű robot közepes teherbírással. Fedezze fel az M-710 sorozatot most!

Inspirálódjon

Success story about automated assembly of gate controls using FANUC robots by the German company Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH.

Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH relies on FANUC robots for the precise assembly of gate controls. Guided by a 3D Vision System, the robots pick components with accuracy, while the FANUC M‑20iA/12L places them into small load carriers. Integrated optical and electronic checks ensure consistent quality throughout the process.
Ulrich Rotte

Assembly Order Picking with Two Robots on a 13 Metre Traversing Axis

Automating a production line can be done flexibly and in a small space. Customised solutions and safety software functions are a key element for successful implementation.