Skip to main content
With incredibly long mean times between failures, low maintenance, longevity and excellent uptimes, these future-proof spark erosion machines are designed to save time and drive down unit costs while ensuring superlative accuracy and cutting efficiency.

ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C

Bemutatjuk a ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C - a mindenes gép. Ez a sokoldalú gép a megmunkálási feladatok széles skálájára kínál megoldást. Legyen szó mikromegmunkálásról, bonyolult alkatrészekről vagy nagyobb projektekről, a 𝛼-C600𝑖C mindezekben kiválóan teljesít. Páratlan pontosságával és alkalmazkodóképességével tökéletes választás az olyan iparágak számára, mint a repülőgépipar és az autóipar, ahol a sokoldalúság kulcsfontosságú. Fedezze fel a ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C-vel az Ön megmunkálási igényeihez szükséges tökéletes mindenest.
Maximum workpiece dimensions
1050x820x300 mm
Maximum workpiece weight
1000 kg
XY axis table travel
600x400 mm
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precizitás és pontosság

Élvonalbeli technológiánk biztosítja, hogy minden megmunkálási folyamat kivételes eredményt adjon. A legmagasabb szintű pontosság elérése, ami kiváló minőségű végtermékeket és kevesebb anyaghulladékot eredményez.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Fokozott termelékenység

A ROBOCUT prioritásként kezeli a hatékonyságot, csökkenti az állásidőt, optimalizálja a megmunkálási sebességet és racionalizálja a munkafolyamatokat. Számítson velünk a termelékenység növekedésére, rövidebb átfutási időkre és jelentős költségmegtakarításokra.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Megbízhatóság és tartósság

Gépeinket úgy tervezték, hogy ellenálljanak a nagy igénybevételnek és a zord ipari környezetnek, ezért tartósak. A FANUC ROBOCUT hosszú távú teljesítményt és nyugalmat biztosít.
Pictogram for Core switch function (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Könnyű használat

A FANUC ROBOCUT tartalmazza a kényelmes CORE STITCH funkciót, amely megkönnyíti a kiterjesztett, személyzet nélküli megmunkálást. Ezen túlmenően a gyors elérést biztosít a vezérlőbe integrált használa
Pictogram for Hotline Call Center (Service) in black. SVG format.

Ügyféltámogatás és szervíz

Átfogó ügyféltámogatási és szervizajánlataink közé tartoznak a megelőző karbantartási programok, a széles körű képzés, az éjjel-nappal elérhető műszaki segítségnyújtás és a könnyen elérhető pótalkatrészek.
Pictogram for Energy management (Sustainability) in black. SVG format.

Energiatakarékosságra tervezve

A ROBOCUT gépek a FANUC intelligens energiagazdálkodásának és a nagy teljesítményű, alacsony energiafelhasználású alkatrészek kombinációjának köszönhetően kiemelten kezelik az energiahatékonyságot.

Műszaki specifikációk

Standard
Maximum workpiece dimensions
1050x820x300 mm
Maximum workpiece weight
1000 kg
XY axis table travel
600x400 mm
Z axis travel
310 mm
UV axis travel
±100x±100 mm
Wire diameter
Ø 0.10~ Ø 0.30 mm
Maximum taper angle
±30°/ 70 mm
Optional
Extended Z-axis travel
410 mm
45° die guide
Maximum taper angle
±45°/ 70 mm
Thin wire
Wire diameter
mm

Letöltés további információkért

Fedezze fel a termékcsaládot

FAKUMA 2023. Mould part production.  ROBOCUT α-400iC with CRX-20iA/L

ROBOCUT sorozat

Kivételes vágási teljesítmény és megbízhatóság. Fedezze fel ROBOCUT sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT at the Austrian company Haidlmair.
Through wire EDM, Haidlmair became market world leader for beverage crates, folding crates, pallets and many other topics in the field of logistics. They are a great reference for sustainability and availability of FANUC products. They use ROBOCUTs from various series in their global production facilities, whereas the oldest one is over 30 years old.
Haidlmair

FANUC ROBOCUT gépek erősítik a vezető fröccsöntőszerszámgyártó sikerét

A Haidlmair, a fröccsöntőgépek egyik vezető szakértője két további FANUC ROBOCUT huzalos EDM gépbe fektetett be, folytatva ezzel az évtizedes partnerséget és a precizitás örökségét.