Skip to main content
The core braze function prevents cores from dropping out and damaging the machine. Easy to setup and operate on the CNC screen, it allows you to improve your planning and extend unmanned machining hours. Stitch points are set on the machine’s CNC without the need for pre-programming. Used in combination with the re-threading in the wire path function, FANUC's CORE STITCH is the ideal solution for long lasting unmanned machining and multi-workpiece cutting processes. When the job is done you simply knock out the cores manually. It is also possible to remotely program stitch points using intuitive ROBOCUT CAMi software via your desktop.

ROBOCUT CORE STITCH funkció

A Core Stitch funkció az kulcsfontosságú a ROBOCUT folyamatos, személyzet nélküli működéséhez. Ez az innovatív funkció számos előnyt kínál a megmunkálási folyamat javítására.

Letöltés további információkért

Lehetőségeinkben letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.