/
FANUC ROBOCUT Huzal Jellemzők
FANUC ROBOCUT Huzal Jellemzők
Megosztás
A ROBOCUT kibővített működési képességei megváltoztatják a wedm világát, és mi most bemutatunk néhányat a kiemelkedő funkciók közül, amelyek a ROBOCUT-ot kiemelik a többi közül.
- Legfontosabb előnyök
- Főbb jellemzők
- Opciók
- Dokumentumok
Legfontosabb előnyök
Előnyök az Ön vállalkozása számára
Maximalizálja az üzemidőt
Biztosítsa a megszakítás nélküli megmunkálási műveleteket a ROBOCUT kibővített működési képességeivel, beleértve a 60 órás normál huzalozást és a 30 kg-os huzal automatikus töltő opciót, amely akár 140 órás autonóm működést tesz lehetővé.
Újradefiniált precizitás
Tapasztalja meg a precíziós megmunkálás soha nem látott élményét a ROBOCUT vékonyhuzalos technológiájával, amely akár 0,05 mm finomságú huzalok vágására is képes. Érjen el kivételes pontosságot és megbízhatóságot a bonyolult alkatrészek és kényes anyagok esetében.
Következetesség és hatékonyság
Optimalizálja a wedm folyamatokat a ROBOCUT Twin Servo Wire Tension Control rendszerével, amely egyenletes huzalfeszítést és kevesebb szakadást garantál. Növelje a hatékonyságot és a pontosságot, miközben csökkenti az alkatrészek kopását.
Megbízható víz alatti huzal befűzés és újrafűzés
Számíthat a ROBOCUT bizonyított huza befűzésére víz alatt is, még akár 400mm vastag, munkadarabok esetén is, ami egyenletes teljesítményt biztosít.
Főbb jellemzők
Az Ön sikeréhez tervezett funkciók
Kibővített működési képességek
A ROBOCUT szabványos 60 órás huzalt kínál, ami biztosítja a hosszan tartó folyamatos működést. Ezenkívül az opcionális 30 kg-os automatikus huzalbetöltő a kezelő nélküli működést, figyelemre méltó 140 órára növeli, minimalizálva az állásidőt és maximalizálva a termelékenységet.
Twin Servo huzal-feszítésszabályozó rendszer
A FANUC digitális szervotechnológiáját alkalmazó két szervomotorral felszerelt rendszer a megmunkálási folyamat során végig fenntartja az optimális huzalfeszítést. Biztosítja az egyenletes vágást, csökkenti a huzalszakadást, és minimalizálja az alkatrészek kopását, növelve a hatékonyságot és a pontosságot.
Air Retry funkció
Növelje a huzalozás sikerességi arányát a ROBOCUT légbefúvó funkciójával, amely szándékosan vibrálja a huzalt a simább megmunkálási műveletek érdekében, biztosítva a nagyobb sikert és működési hatékonyságot.
Kúpos huzal befűzés
A ROBOCUT segítségével akár 50 mm magasságig és 5 fokos szögig is működik a huzal befűzésel, ami biztosítja a pontosságot minden bonyolult megmunkálási igénye esetén.
Opciók
AWF mechanizmus karbantartása
Egyszerűsítse a karbantartási rutint a ROBOCUT AWF mechanizmusával, amelyet átgondoltan úgy terveztek, hogy könnyen szétszerelhető, tisztítható és újra összeszerelhető legyen, így biztosítva a problémamentes felhasználói kényelmet.
Huzalvágó
A huzalos vágás opciót úgy tervezték, hogy támogassa a hosszú órákon át tartó, kezelő nélküli vágási műveleteket. Ez a funkció növeli a gépek autonómiáját és termelékenységét, lehetővé téve a megszakítás nélküli megmunkálást még hosszabb időszakokban is. Megbízhatóságot és hatékonyságot biztosít, miközben csökkenti az állandó kézi beavatkozás szükségességét.
Vékonyhuzalos technológia
A ROBOCUT α-C400𝑖C modell akár 0,05 mm átmérőjű huzalokkal is képes vágni, ami precizitást és pontosságot tesz lehetővé a mikromegmunkálási alkalmazásokhoz. A folyamatbiztos befűzés biztosítja a megszakítás nélküli megmunkálást.
Dokumentumok
Letöltés további információkért
Lehetőségeinkben letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.