The FANUC R-2000/165F-27C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/165F

R-2000𝑖C/165F je 6-osni robot, ki je zasnovan kot vsestranski robot za ravnanje s težkimi bremeni do 165 kg. Ta model ima tanko obliko zapestja, ki omogoča odlične čase ciklov za učinkovito delovanje. Njegova kompaktna oblika in možnost obračanja sta posebej oblikovani za povečanje prostora, kar mu omogoča delovanje v neposredni bližini drugih robotov. Robot R-2000𝑖C/165F je idealen za okolja, kjer je prostora premalo, produktivnost pa je ključnega pomena, saj zagotavlja delovanje in vsestranskost.
Nosilnost robota
165 kg
Doseg robota
2655 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Spoznajte R-2000𝑖C/165F

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Največja prilagodljivost

Skrajšajte čas cikla in izkoristite prednosti bolj prilagodljivega oblikovanja celic, saj lahko več robotov deluje v neposredni bližini z inteligentno funkcijo obračanja.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Hitro delovanje

Zaradi tankega zapestja povečajte svojo produktivnost in dosežite odlične čase ciklov - kot nalašč za hitre aplikacije točkovnega varjenja.
Icon for Robot Wrist. SVG

Specialist za točkovno varjenje

Ta model omogoča vse razpoložljive možnosti točkovnega varjenja in je vaša dokazano izbira za največje delovanje in čas delovanja sistema. Prednost je enostavna namestitev in prostorsko varčna oblika.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
165 kg
Doseg robota
2655 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Serija R-2000

Vodilni v panogi za skoraj vse aplikacije, pri katerih so potrebni industrijski roboti z veliko nosilnostjo. Raziščite našo serijo R-2000 zdaj!

Navdihnite se

Navdihujte se z uspehi drugih

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Avtomatizacija je najboljše zdravilo v podjetju DEMO

Ključni igralec v farmacevtski industriji je z rešitvami za avtomatizacijo FANUC znatno izboljšal svoje proizvodne zmogljivosti. Z integracijo robotov FANUC je DEMO optimiziral postopke polnjenja, embalaže in etiketiranja, kar je povečalo učinkovitost, natančnost in splošno produktivnost njihovega delovanja.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Proizvajalec kuhinjskih nap izkorišča prednosti robotov FANUC

Sodelovanje med družbo FANUC in proizvajalcem kuhinjskih nap Silverline, ki se je začelo s posebnim projektom avtomatiziranega lepljenja leta 2015, je pripeljalo do tega, da v tovarni podjetja v Turčiji deluje skupaj 17 robotov. Robot FANUC redno opaža tovrstne rezultate, ko začetni skok v naložbo v robote pripelje do skoraj takojšnjega spoznanja, da lahko proizvodnja dosega povsem nove ravni delovanja.