FANUC-Robot-M-710iD-70_L (L-left)

M-710𝑖D/70

M-710𝑖D/70 je 6-osni robot z nosilnostjo 70 kg in edinstveno ukrivljeno roko J2, ki je oblikovana tako, da zmanjšuje tveganje motenj in trkov. Ta model nadaljuje zapuščino serije M-710, ki je optimizirana tako z vidika teže kot učinkovitosti nosilnosti. S povečano nosilnostjo in stroškovno učinkovitim delovanjem zaradi popolnoma zaprte oblike zagotavlja zanesljivo zaščito pred vodo in prahom ter ščiti kritične komponente, kot so reduktorji in kabli. Zato je M-710𝑖D/70 vsestranska in zanesljiva rešitev za številne industrijske aplikacije.
Nosilnost robota
70 kg
Doseg robota
2104 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Efficient and Powerful

Achieve the perfect balance between efficiency and performance by opting for this lightweight powerhouse. It weighs just 580 kg and can handle payloads of up to 70 kg.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Zmanjšano tveganje za motnje

Z ukrivljeno roko J2 zmanjšajte motnje in nevarnost trka z bližnjimi ovirami ter zagotovite bolj gladko in varno delovanje.
Pictogram for

Popolnoma zaprto

Zaščitite občutljive komponente, kot so reduktorji in kabli, ter povečajte vzdržljivost in zanesljivost s popolnoma zaprto obliko, odporno na vodo in prah v različnih okoljih.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pripravljeni na zahtevno okolje

Idealna izbira za prašna in vlažna okolja, saj stopnja zaščite IP67 za zapestje in IP54 za telo ščiti robota pred vlago in prahom.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Največja vsestranskost

Dodajte izbirni način paletiranja in se linearno premikajte skozi singularnost. To vam omogoča, da ga lahko uporabljate kot polnopravnega 6-osnega robota in kot 5-osnega robota za paletiranje.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Največja prilagodljivost

Povečajte prilagodljivost in prihranite prostor s stropno ali kotno montažo.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
70 kg
Doseg robota
2104 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Serija M-710

Robot s tankim zapestjem in majhnim obsegom gibanja za srednje težka bremena. Raziščite našo serijo M-710 zdaj!

Navdihnite se