Skip to main content
The M-710𝑖C/50S is a short-arm multipurpose robot which excels in accessing narrow machines and confined workspaces.

M-710𝑖C/50S

M-710𝑖C/50S je večnamenski robot s kratko roko, ki združuje hitrost in dostopnost. Ta 6-osni model je znan po visokih hitrostih osi, ki zagotavljajo hitre operacije. Oblikovan je posebej kot kompaktna različica s kratko roko, zato je odličen pri dostopu do ozkih strojev in omejenih delovnih prostorov. Njegovo tanko zapestje, toga roka in minimalni obseg omogočajo učinkovito rabo prostora. M-710𝑖C/50S ima izjemno ponovljivost ± 0,04 mm, zato je zanesljivo in natančno orodje za širok spekter industrijskih aplikacij.
Nosilnost robota
50 kg
Doseg robota
1359 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pripravljeni na zahtevno okolje

Idealna izbira za prašna in vlažna okolja, saj stopnja zaščite IP67 za zapestje in IP54 za telo ščiti robota pred vlago in prahom.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Prilagodljiva oblika celice

Zmanjšajte čas cikla in dosezite neprekosljivo prilagodljivost z brezhibno usklajenimi roboti, ki zaradi možnosti obračanja delajo drug ob drugem brez motenj.
Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Visoka mehanska togost

Idealna izbira za aplikacije s konstantno silo, kot so poliranje, odrezovanje in procesne aplikacije, kot je rokovanje z deli.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Enostaven dostop do ozkih odprtin

V tesne prostore lahko vstopite brez nevarnosti zagozditve in izkoristite prednosti kompaktne roke J3.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Močan in natančen

Dvignite do 50 kg in izkoristite izjemno ponovljivost ± 0,04 mm.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Oblika kompaktne celice

Za povečanje prilagodljivosti z kompaktno obliko za enostaven dostop tudi v tesnih prostorih.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
50 kg
Doseg robota
1359 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Serija M-710

Robot s tankim zapestjem in majhnim obsegom za srednje težka bremena. Raziščite našo serijo M-710 zdaj!

Navdihnite se