M-710𝑖C/50H
Deli
M-710𝑖C/50H je idealen za paletiranje za sodobno industrijo. Ta robustni 5-osni robot je oblikovan za izjemno hitrost zaradi visokih hitrosti osi. Oblika je posebej prilagojena aplikacijam embalaže in paletiranja ter zagotavlja učinkovitost in zanesljivost. M-710𝑖C/50H je dodatno izboljšan s protiprašnim in vodoodpornim zapestjem, zato je idealen za uporabo v zahtevnih okoljih, kjer sta vzdržljivost in zmogljivost najpomembnejša.
Nosilnost robota
50 kg
Doseg robota
2003 mm
osi
5
Navdihnite se
Izberi več možnosti tukaj
Aplikacije
Industrije
Popolnoma primeren za vašo aplikacijo
Obločno varjenje
Z industrijskimi roboti lahko avtomatizirate postopek obločnega varjenja in tako povečate natančnost in doslednost ter zagotovite visokokakovostne zvare. Povečajte svojo produktivnost z neprekinjenim delovanjem brez utrujenosti in skrajšajte čas proizvodnje. Izboljšajte varnost z zmanjšanjem izpostavljenosti ljudi nevarnim hlapom in ekstremni vročini. Poleg tega dosežete stroškovno učinkovitost z zmanjšanjem stroškov dela in manjšo potrebo po ponovnih delih.
Ravnanje z materialom
Avtomatizirajte rokovanje z materialom z industrijskimi roboti in tako omogočite številne prednosti za svoje podjetje. Bistveno povečajte učinkovitost in produktivnost z zmanjšanjem časa in truda, ki sta potrebna za ročno rokovanje. Pustite robotom neprekinjeno delovanje brez utrujanja, da zagotovite dosledno delovanje in zmanjšate število napak, kar vodi k večji prepustnosti in hitrejši obdelavi.
Rešitve po meri za vašo panogo
Robotika in avtomatizacija za letalsko in vesoljsko industrijo
Napredna robotika FANUC: optimizacija proizvodnih procesov v letalski in vesoljski industriji.
Robotika in avtomatizacija za avtomobilsko industrijo
Odličnost v avtomobilski industriji: Vsestranske rešitve za avtomatizacijo družbe FANUC.
Električna vozila
Nihče nima več izkušenj z avtomatizacijo proizvodnje električnih vozil kot družba FANUC. Zaupajte nam pomoč pri avtomatizaciji vseh vaših proizvodnih procesov električnih vozil.
Elektronika
Zagotavljamo rešitve za avtomatizacijo proizvodnje elektronike in čiste prostore.
Hrana in pijača
Hrana in pijača sta naš kruh. Še danes se obrnite na nas, da bi naše izkušnje z industrijskimi roboti v industriji hrane in pijač delali za vas.
Robotika in avtomatizacija za medicinsko industrijo
Povečanje učinkovitosti medicinske industrije z robotiko in avtomatizacijo!
Skladiščenje, logistika, pošta in paketi
Široka ponudba skladiščnih robotov družbe FANUC ustreza potrebam vseh, ki želijo uporabiti avtomatizacijo v svojem skladišču, distribucijskem centru, centru izpolnjevanja in še kje.