Skip to main content
The M-710iC/50E is a 6-axis medium payload robot w
ith an offset wrist design which is ideal for grinding and polishing applications.

M-710𝑖C/50E

M-710𝑖C/50E je večnamenski robot z zamaknjenim zapestjem, oblikovan za natančnost in prilagodljivost. Ta 6-osni model odlikujejo tanko zapestje, toga roka in kompaktna zasnova. Zaradi edinstvene oblike zapestja je idealen za aplikacije brušenja in poliranja, saj ponuja izjemno prilagodljivo pozicioniranje in inverzno kinematiko. Kot robot s srednjo nosilnostjo je odličen pri rokovanju z večjimi in težjimi obdelovanci. M-710𝑖C/50E je priljubljena izbira za različne aplikacije, vključno z vzdrževanjem strojev, brušenjem, poliranjem, odrezovanjem, rezanjem z vodnim curkom in pranjem, kar dokazuje njegove vsestranske zmogljivosti.
Nosilnost robota
50 kg
Doseg robota
2050 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pripravljeni na zahtevno okolje

Idealna izbira za prašna in vlažna okolja, saj stopnja zaščite IP67 za zapestje in IP54 za telo ščiti robota pred vlago in prahom.
Icon for Robot Wrist. SVG

Zamaknjena oblika zapestja

Idealna izbira za brušenje in poliranje zaradi oblike zapestja, ki omogoča izjemno prilagodljivo pozicioniranje in inverzno kinematiko.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integrirane storitve končnega efektorja

Zagotovite kratke povezave z orodjem, zanesljivejše žice, signale I/out prijemala in 24-voltne zračne priključke z integriranimi zračnimi in električnimi storitvami od J1 do J3.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Največja hitrost in delovanje

Hitre osi in natančni, robustni, namensko izdelani reduktorji in motorji zagotavljajo optimalno delovanje in neprekosljivo zanesljivost.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Največja prilagodljivost

Povečajte prilagodljivost in prihranite prostor s stropno ali kotno montažo.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
50 kg
Doseg robota
2050 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Serija M-710

Robot s tankim zapestjem in majhnim obsegom za srednje težka bremena. Raziščite našo serijo M-710 zdaj!

Navdihnite se