M-710𝑖C/45M je večnamenski robot za široko gibanje, znan po svoji okretnosti in veliki delovni površini. Ta 6-osni model združuje hitrost z velikim delovnim obsegom, zato je idealen za hitre operacije prenosa, še posebej, če je opremljen z enoto za izboljšanje pogona. Njegova kompaktna oblika in tanko zapestje zagotavljata učinkovitost v omejenih prostorih, kar je idealno za zapletene naloge rokovanja. M-710𝑖C/45M ima možnost večsmernega delovanja, saj ponuja polnih 360 stopinj vrtenja od J1, kar povečuje njegovo vsestranskost in delovanje.
Idealna izbira za prašna in vlažna okolja, saj stopnja zaščite IP67 za zapestje in IP54 za telo ščiti robota pred vlago in prahom.
Oblika kompaktne celice
Za povečanje prilagodljivosti z kompaktno obliko za enostaven dostop tudi v tesnih prostorih.
Največja vsestranskost
Dodajte izbirni način paletiranja in se linearno premikajte skozi singularnost. To vam omogoča, da ga lahko uporabljate kot polnopravnega 6-osnega robota in kot 5-osnega robota za paletiranje.
Okretnost za povečanje
Za povečanje okretnosti v omejenih prostorih. Prednosti tankega telesa, kompaktnega zapestja in popolne 360-stopinjske rotacije J1 za največjo prilagodljivost.
Zaščita IP67 za telo robota
Odločite se za popolno pokritost z okoljsko zaščito IP67 za delovanje, odporno na prah in vodo.
Največja prilagodljivost
Povečajte prilagodljivost in prihranite prostor s stropno ali kotno montažo.
Service First
Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.
V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.
Krmilnik R-30𝑖B Plus je visoko zmogljiv krmilnik, oblikovan za pametnejšo produktivnost. Izdelan je za lažjo uporabo robotov in avtomatizacije v proizvodni industriji. Z več integriranimi strojnim...
Raziščite široko paleto robotske dodatne opreme, ki se brez težav integrira z našimi roboti in koboti. Izvedite več o tem, kako lahko optimizirate svoj projekt avtomatizacije.
Robotom FANUC omogočamo, da vidijo!
𝑖RVision je edinstven, v celoti integriran sistem za vizualno zaznavanje družbe FANUC, ki Robotom FANUC omogoča, da vidijo, zaradi česar je proizvodnja hitrejš...
𝑖Tehnologija RPickTool dviguje robotiko na novo raven spretnosti. S tem, ko robotom omogoči integriran sistem vida, jim omogoči neke vrste "koordinacijo oko-roka", podobno kot pri ljudeh. Tako lah...
FANUC 𝑖PC Box je oblikovan za vrhunsko delovanje in zanesljivost ter zagotavlja zanesljivo industrijsko rešitev za napredne aplikacije robotike, ki zahtevajo visoko računsko zmogljivost. Opremljen...
Robotom FANUC omogočamo, da čutijo! Senzorji sile FANUC dajejo vašim robotom človeški dotik z merjenjem sile in navora v šestih dimenzijah. Ta tehnologija izboljša vašo avtomatizacijo, saj robotom ...
Popolnoma integriran, standardiziran in obsežen paket pomožnih osi z motorji FANUC je idealna rešitev za najrazličnejše aplikacije, ki zahtevajo dodatno os za dopolnitev vašega robota, kot so vodil...
Naše rešitve za ročno vodenje omogočajo hitro in preprosto programiranje vašega robota, saj ga vodijo po poteh gibanja. To preprosto upravljanje s strani operaterja, ki ne zahteva dodatnega poznava...
Raziščite naših +250 funkcij programske opreme, ki vam omogočajo, da naredite več. Od varnosti do komunikacijskih orodij in aplikativne programske opreme - poiščite točno tisto, kar potrebujete za lažje izvajanje projektov robotike.
Okvara robota lahko povzroči velik izpad proizvodnje sistema. FANUC Zero Down Time je rešitev FANUC IoT, oblikovana za odpravo nepredvidenih zastojev v proizvodnji in izboljšanje delovanja Robotov ...
ROBOGUIDE: vrhunska programska oprema za programiranje in simulacijo brez povezave, prilagojena posebej za robote FANUC. S svojo vrhunsko tehnologijo ROBOGUIDE uporabnikom omogoča, da brez težav us...
Nastavitev aplikacije je poenostavljena z aplikacijsko programsko opremo FANUC, ki je postala neprecenljivo sredstvo tako za integratorje kot za uporabnike. Programske rešitve imajo prilagojene men...
Izboljšajte robote FANUC z naprednimi komunikacijskimi protokoli. Izkoristite moč naprednih komunikacijskih protokolov, da zagotovite nemoteno integracijo in optimalno delovanje v svojih sistemih. ...
Z našimi brezplačnimi programskimi rešitvami za gibanje sprostite celoten potencial svojih robotov FANUC. Od optimizacije iskanja poti za največjo učinkovitost do nemotenega usklajevanja več roboto...
Predvsem varnost upravljavca je najpomembnejša sestavina oblikovanja robotike. Ustvarjanje varne postavitve je lahko drago in ima lahko velik vpliv na prostor. Za reševanje teh izzivov družba FANUC...
Assembly Order Picking with Two Robots on a 13 Metre Traversing Axis
Automating a production line can be done flexibly and in a small space. Customised solutions and safety software functions are a key element for successful implementation.
Avtomatizirajte rokovanje z materialom z industrijskimi roboti in tako omogočite številne prednosti za svoje podjetje. Bistveno povečajte učinkovitost in produktivnost z zmanjšanjem časa in truda, ki sta potrebna za ročno rokovanje. Pustite robotom neprekinjeno delovanje brez utrujanja, da zagotovite dosledno delovanje in zmanjšate število napak, kar vodi k večji prepustnosti in hitrejši obdelavi.
Nihče nima več izkušenj z avtomatizacijo proizvodnje električnih vozil kot družba FANUC. Zaupajte nam pomoč pri avtomatizaciji vseh vaših proizvodnih procesov električnih vozil.
Široka ponudba skladiščnih robotov družbe FANUC ustreza potrebam vseh, ki želijo uporabiti avtomatizacijo v svojem skladišču, distribucijskem centru, centru izpolnjevanja in še kje.