Skip to main content
The FANUC M-710/20-26C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/20M

M-710𝑖C/20M je kompakten, večnamenski industrijski robot s tankim zapestjem, togo roko in minimalnim obsegom. Ta model, oblikovan za delovanje v omejenih prostorih, se odlično obnese pri obločnem varjenju, ravnanju z materialom in nanašanju tesnilne mase. Doseg je 2582 mm, podobno kot pri M-710𝑖C/45M, in povečani hitrosti osi J4 in J6. Natančnost je najpomembnejša, saj je ponovljivost ± 0,06 mm. M-710𝑖C/20M je standardno opremljen z zaščito zapestja IP67, kar zagotavlja robustno in zanesljivo delovanje.
Nosilnost robota
20 kg
Doseg robota
2582 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pripravljeni na zahtevno okolje

Idealna izbira za prašna in vlažna okolja, saj stopnja zaščite IP67 za zapestje in IP54 za telo ščiti robota pred vlago in prahom.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Kompaktna oblika

Idealna izbira za tesnjenje v ozkih celicah zaradi delovnega območja 2582 mm in ponovljivosti do ± 0,06 mm.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Največja prilagodljivost

Povečajte prilagodljivost in prihranite prostor s stropno ali kotno montažo.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Največja hitrost in delovanje

Hitre osi in natančni, robustni, namensko izdelani reduktorji in motorji zagotavljajo optimalno delovanje in neprekosljivo zanesljivost.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
20 kg
Doseg robota
2582 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Serija M-710

Robot s tankim zapestjem in majhnim obsegom za srednje težka bremena. Raziščite našo serijo M-710 zdaj!

Navdihnite se