The FANUC CRX-5iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.

CRX-5𝑖A

Sodelujoči robot CRX-5𝑖A z nosilnostjo 5 kg in dosegom 994 mm je odlična rešitev za srednje velika in mala podjetja ter začetnike v avtomatizaciji in velike korporacije. Serija CRX ponuja programski vmesnik FANUC s preprosto tehnologijo povleci in spusti na obesku z zaslonom na dotik. Enostavno programiranje v kombinaciji s svetovno znano tehnologijo FANUC in občutljivim zaznavanjem stikov omogoča, da CRX-5𝑖A varno deluje skupaj s človekom v različnih industrijskih in proizvodnih aplikacijah. Koboti serije CRX imajo 8 let brez vzdrževanja in dokazano industrijsko zanesljivost, ki jo stranke družbe FANUC pričakujejo.
Nosilnost robota
5 kg
Doseg robota
994 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Industrija, ki spreminja pravila igre

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Velika ponovljivost

Ponovite isti gib večkrat z enako spretnostjo zaradi ponovljivosti do +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Občutek za dotik in čutenje

Izkoristite prednosti lahkega dotika - vsak CRX je standardno opremljen z notranjim zaznavanjem sile, kar daje robotu občutek dotika in občutka, ne da bi za to potreboval dodatno strojno ali programsko opremo.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Ročni vodnik za poučevanje

CRX se lahko zlahka uči od vas. Uporabite funkcijo ročnega vodenja, da robota naučite in pripeljete do želenega položaja ter ga s funkcijo povleci in spusti shranite na tablični računalnik.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Hitra nastavitev

Zaradi lahke, tanke in kompaktne zasnove integracija še nikoli ni bila enostavnejša. Za namestitev ni potrebna posebna površina, krmilnik pa se napaja iz standardnega vira napajanja 200-240 V.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Enostavno za povezovanje

Enostavno vključite periferne naprave tretjih oseb z odobrenim orodjem za konec roke (EOAT), dodatki in vtičniki družbe FANUC.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Največja vsestranskost

Delujte v načinu paletizacije in linearno premikanje skozi singularnost. To vam omogoča, da ga lahko uporabljate kot polnopravnega robota za paletiranje.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
5 kg
Doseg robota
994 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in za povečanje izkoriščenosti izdelkov FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Naprave CRX

S serijo sodelujočih robotov CRX lahko preprosto in hitro vzpostavite avtomatizacijo. Periferne naprave lahko preprosto vključite z orodji, dodatki in vtičniki, ki jih je odobrila družba FANUC. Odkrijte izbiro zdaj.

Odkrijte serijo izdelkov

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Serija CRX

Varno, prilagodljivo, hitro izvedljivo in enostavno za programiranje. Raziščite našo serijo CRX zdaj!

Navdihnite se