R-2000𝑖C/165F
Megosztás
Az R-2000𝑖C/165F egy 6 tengelyes robot, amelyet sokoldalúnak terveztek a nehéz, akár 165 kg-os hasznos teher kezelésére. Ez a modell vékony csukló tervezéssel rendelkezik, amely kiváló ciklusidőket tesz lehetővé a hatékony műveletekhez. Kompakt formáját és megfordítható képességét kifejezetten a helykihasználás maximalizálására tervezték, így más robotok közelében is működhet. Az R-2000𝑖C/165F ideális olyan környezetekbe, ahol a hely szűkös és a termelékenység kritikus fontosságú, és mind a teljesítmény, mind a sokoldalúság tekintetében teljesít.
Robot teherbírás
165 kg
Robot kinyúlás
2655 mm
Tengelyek
6
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Esettanulmányok
Alkalmazások
Iparágak
Inspirálódjon mások sikeréből
SABO-DEMO
Az automatizálás a legjobb orvosság a DEMO-nál
A gyógyszeripar egyik kulcsszereplője jelentősen javította gyártási képességeit a FANUC automatizálási megoldásaival. A FANUC robotok integrálásával a DEMO optimalizálta a töltési, csomagolási és címkézési folyamatokat, aminek eredményeképpen javult a hatékonyság, a pontosság és az általános termelékenység a működésükben.
Silverline
A páraelszívó gyártója kiaknázza a FANUC robotok előnyeit
A FANUC és a páraelszívókat gyártó Silverline közötti együttműködés, amely 2015-ben egy speciális automatizált ragasztási projekttel kezdődött, mára összesen 17 robot munkájához vezetett a vállalat törökországi gyárában. A FANUC rendszeresen lát ilyen eredményeket, ahol a robotokba való első befektetés alapján szinte azonnal felismerik, hogy a gyártás teljesen új teljesítményszinteket érhet el.
Tökéletes illeszkedés az Ön alkalmazásához
Anyagmozgatás
Automatizálja az anyagmozgatást ipari robotokkal, hogy számos előnyt biztosítson vállalkozása számára. Jelentősen növelje a hatékonyságot és a termelékenységet a kézi kezeléshez szükséges idő és erőfeszítés csökkentésével. Hagyja, hogy a robotok folyamatosan, fáradtság nélkül működjenek, hogy biztosítsák az egyenletes teljesítményt és minimalizálják a hibákat, ami nagyobb áteresztőképességet és gyorsabb feldolgozási időt eredményez.
Ponthegesztés
Biztosítsa a kiváló minőségű hegesztéseket és javítsa a termelékenységet a ponthegesztő robotokkal. Integrálja őket a modern gyártási folyamatok részévé, hogy megbízható és egyenletes teljesítményt nyújtsanak. Biztosítson egyenletes hegesztési minőséget, csökkentse a gyártási időt, és minimalizálja az emberi hibákat. Csökkentse a munkaerőköltségeket, csökkentse a selejtet és tegye lehetővé a 24/7-es működést a gyártás általános hatékonyságának növelése érdekében.
Testre szabott megoldások az Ön iparágára
Robotok és automatizálás a repülőgépipar számára
A FANUC fejlett robotika: a repülőgépgyártási folyamatok optimalizálása.
Robotok és automatizálás az autóiparban
Autóipari kiválóság: A FANUC sokoldalú automatizálási megoldásai.
Elektromos járművek
Senkinek sincs nagyobb tapasztalata az elektromos járművek gyártásának automatizálásában, mint a FANUC-nak. Bízza ránk elektromos járműveinek gyártási folyamatainak automatizálását!
Elektronika
Automatizálási megoldásokat kínálunk az elektronikai gyárthoz és a tisztateres alkalmazásokhoz.
Élelmiszerek és italok
Az élelmiszerek és italok a mi kenyerünk és vajunk. Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, hogy az élelmiszer- és italiparban használt robotok terén szerzett tapasztalatainkat az Ön javára fordíthassuk.
Robotika és automatizálás az orvosipar számára
Az orvosipar hatékonyságának növelése robotika és automatizálás révén!
Raktározás, Logisztika, Postai és Csomagküldő Szolgáltatások
A FANUC raktárrobotokjainak széles kínálata megfelel mindazok igényeinek, akik automatizálást szeretnének alkalmazni raktárukban, elosztó-, feldolgozóközpontjukban és más területeken.