Skip to main content
The FANUC R-2000/125F-31C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/125L

Az R-2000𝑖C/125L egy 6 tengelyes robot, amely hosszú karú, és sokoldalúnak tervezték a kiváló ismételhetőséget igénylő, nagy hasznos teherbírású alkalmazásokhoz. A 3100 mm-es kiterjesztett kinyúlással ez a robot maximális rugalmasságot kínál, lehetővé téve a hatékony működést az alkalmazások széles skáláján. Tervezése a robusztus teljesítményt páratlan kinyúlással ötvözi, így ideális megoldás a nagyobb hatótávolságot igénylő feladatokhoz anélkül, hogy a pontosság vagy a hatékonyság rovására menne.
Robot teherbírás
125 kg
Robot kinyúlás
3100 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Rendkívüli rugalmasság

Nehéz hasznos teher mozgatása nagy, akár 3100 mm-es mozgási tartományban. Ez teszi jó választássá a nagy teherű alkalmazásokban, ahol kiváló ismételhetőségre van szükség.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Gyors működés

Növelje termelékenységét, és a gyors csuklónak köszönhetően érjen el kiváló ciklusidőket - tökéletes a nagy sebességű ponthegesztési alkalmazásokhoz.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Helytakarékos tervezés

Spóroljon helyet és használja ki hatékonyan a gyártási területet ezzel a könnyű és kompakt tervezéssel. Maximalizálja a helyet, így a robotok közelebb kerülhetnek egymáshoz.
Icon for Robot Wrist. SVG

A ponthegesztés szakértője

Ez a modell az összes rendelkezésre álló ponthegesztési lehetőséggel rendelkezik, így a maximális teljesítmény és a rendszer üzemidejének biztosítása érdekében bizonyított választás. Élvezze az egyszerű telepítés és a helytakarékos tervezés előnyeit.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
125 kg
Robot kinyúlás
3100 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

R-2000 sorozat

Az iparág vezetője szinte minden olyan alkalmazáshoz, amely nagy hasznos teherű robotokat igényel. Fedezze fel R-2000 sorozatunkat most!

Inspirálódjon