Skip to main content
Compact heavy-payload robot with 300 kg capacity and 2655 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.

R-2000/300F-27E

Az R-2000/300F-27E maximális emelési teljesítményt nyújt a legnagyobb igénybevételű ipari automatizálási alkalmazásokhoz. A 300 kg-os teherbírás és a kompakt 2655 mm-es kinyúlás ideális kombinációt kínál a nehéz terhek kezeléséhez. Az R-2000/E sorozat legnagyobb teherbírású, padlóra szerelhető modelljeként ez a 6 tengelyes ipari robot nagyméretű szerszámok mozgatására, nehéz összeszerelési feladatokra és nagy erőigényű ponthegesztési alkalmazásokra készült. A ±0,05 mm-es ismétlési pontosság minden tengelyen precíz és megbízható mozgást biztosít, segítve a gyártókat az állandó folyamatminőség fenntartásában, a termelékenység optimalizálásában és a nagy terhelésű feladatok magabiztos végrehajtásában.
Robot teherbírás
300 kg
Robot kinyúlás
2655 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Maximális teherbírási teljesítmény

A nehezebb munkadarabok és túlméretes végszerszámok hatékony mozgatása nagyobb rugalmasságot biztosít az összetett és nagy terhelésű gyártási folyamatokban.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Készen áll az intelligens automatizálásra

Az AI alapú megoldások és a korszerű automatizálási technológiák könnyű integrációjával növelheti termelékenységét, miközben gyártását a jövőbeni igényekhez igazíthatja.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Zord ipari környezetre tervezve

Az IP67 védettségű csukló és az IP54 védettségű robottest hatékonyan védi a robotot a porral és nedvességgel szemben, lehetővé téve a megbízható működést poros vagy párás ipari környezetekben is.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

Megbízható működésre tervezve

Fordítson kevesebb időt a rendszeres karbantartásra, és többet a termelés folyamatos működtetésére.
Pictogram for Cost savings (IoT) in black. SVG format.

Alacsony üzemeltetési költségek

Az alacsonyabb energiafelhasználás és az elemcserék megszüntetése jelentősen hozzájárul az üzemeltetési költségek csökkentéséhez.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Improved Product Quality

A nagyobb szerkezeti merevség és a kiemelkedő mozgáspontosság révén nehéz vagy összetett alkatrészek kezelése mellett is megbízhatóan fenntartható az egyenletes termékminőség.
Icon for Robot Wrist. SVG

A ponthegesztés szakértője

A ponthegesztési alkalmazások széles köréhez ideális megoldást kínál, biztosítva a kiemelkedő teljesítményt és a maximális rendelkezésre állást.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-50𝑖A Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
300 kg
Robot kinyúlás
2655 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen

Töltse le a részletes termékinformációkat

Letölthető dokumentumaink segítségével könnyen hozzáférhet a termékeinkkel kapcsolatos fontos műszaki adatokhoz és hasznos információkhoz, amelyek támogatják a megalapozott döntéshozatalt és segítenek a FANUC termékek maximális kihasználásában.

Fedezze fel a termékcsaládot

Robot Application Pictures from FANUC HQ Open House Event 2026. R-2000/E series.

R-2000/E sorozat

A piacvezető megoldás a nagy teherbírású robotalkalmazásokhoz.

Merítsen ihletet!