Skip to main content
Compact heavy-payload robot with 210 kg capacity and 3100 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.

R-2000/210F-31E

Az R-2000/210F-31E a nagy teherbírást és a hosszú kinyúlást ötvözi, így ideális megoldást kínál a nagy igénybevételű ipari automatizálási alkalmazásokhoz. A 210 kg-os teherbírással és 3100 mm-es kinyúlással rendelkező, padlóra szerelhető, 6 tengelyes ipari robot kiválóan alkalmazható ponthegesztési, anyagmozgatási és nagy tömegű munkadarabok kezelését igénylő feladatokhoz. A nagy teherbírás és a kiterjedt munkaterület kombinációja különösen alkalmassá teszi nagyméretű autóipari alkatrészek kezelésére, valamint több szerszámot használó műveletek támogatására összetett gyártási környezetekben. A ±0,05 mm-es ismétlési pontosságnak köszönhetően az R-2000/210F-31E nagy sebességű működés mellett is precíz és egyenletes mozgást biztosít, segítve a gyártókat a folyamatminőség fenntartásában, a termelékenység növelésében és a megbízható eredmények elérésében az ismétlődő automatizálási feladatok során.
Robot teherbírás
210 kg
Robot kinyúlás
3100 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Maximális munkaterület

A megnövelt munkaterület lehetővé teszi nagyobb gyártási területek kiszolgálását, miközben növeli a hatékonyságot és mérsékli a további berendezések iránti igényt.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Készen áll az intelligens automatizálásra

Az AI alapú megoldások és a korszerű automatizálási technológiák könnyű integrációjával növelheti termelékenységét, miközben gyártását a jövőbeni igényekhez igazíthatja.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Zord ipari környezetre tervezve

Az IP67 védettségű csukló és az IP54 védettségű robottest hatékonyan védi a robotot a porral és nedvességgel szemben, lehetővé téve a megbízható működést poros vagy párás ipari környezetekben is.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

Megbízható működésre tervezve

Fordítson kevesebb időt a rendszeres karbantartásra, és többet a termelés folyamatos működtetésére.
Pictogram for Cost savings (IoT) in black. SVG format.

Alacsony üzemeltetési költségek

Az alacsonyabb energiafelhasználás és az elemcserék megszüntetése jelentősen hozzájárul az üzemeltetési költségek csökkentéséhez.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Improved Product Quality

A nagyobb szerkezeti merevség és a kiemelkedő mozgáspontosság révén nehéz vagy összetett alkatrészek kezelése mellett is megbízhatóan fenntartható az egyenletes termékminőség.
Icon for Robot Wrist. SVG

A ponthegesztés szakértője

A ponthegesztési alkalmazások széles köréhez ideális megoldást kínál, biztosítva a kiemelkedő teljesítményt és a maximális rendelkezésre állást.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-50𝑖A Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
210 kg
Robot kinyúlás
3100 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen

Töltse le a részletes termékinformációkat

Letölthető dokumentumaink segítségével könnyen hozzáférhet a termékeinkkel kapcsolatos fontos műszaki adatokhoz és hasznos információkhoz, amelyek támogatják a megalapozott döntéshozatalt és segítenek a FANUC termékek maximális kihasználásában.

Fedezze fel a terméksorozatot

Robot Application Pictures from FANUC HQ Open House Event 2026. R-2000/E series.

R-2000/E sorozat

Iparági mérce a nagy teherbírású robotokat igénylő alkalmazásokhoz.

Merítsen ihletet!