R-2000/125F-31E
Megosztás
Az R-2000/125F-31E a nagy kinyúlást kompakt helyigénnyel ötvözi, így sokoldalú megoldást kínál a közepes és nagy terhelésű ipari automatizálási alkalmazásokhoz.
A 125 kg-os teherbírású és 3100 mm-es kinyúlású padlóra szerelhető ipari robotot ponthegesztési, anyagmozgatási és általános összeszerelési feladatokra tervezték, ahol nagy munkaterület lefedésére van szükség. A 6 tengelyes kialakítás és a ±0,05 mm-es ismétlési pontosság precíz és egyenletes gyártási folyamatokat tesz lehetővé, segítve a gyártókat a termelékenység és a folyamatminőség fenntartásában a nagy volumenű termelési környezetekben.
Robot teherbírás
125 kg
Robot kinyúlás
3100 mm
Tengelyek
6
Merítsen ihletet!
További lehetőségek kiválasztása itt
Alkalmazások
Iparágak
Tökéletes választás az Ön alkalmazásához
Anyagmozgatás
Automatizálja az anyagmozgatást ipari robotokkal, hogy számos előnyt biztosítson vállalkozása számára. Jelentősen növelje a hatékonyságot és a termelékenységet a kézi kezeléshez szükséges idő és erőfeszítés csökkentésével. Hagyja, hogy a robotok folyamatosan, fáradtság nélkül működjenek, hogy biztosítsák az egyenletes teljesítményt és minimalizálják a hibákat, ami nagyobb áteresztőképességet és gyorsabb feldolgozási időt eredményez.
Raklapozás
A raklapozási folyamat automatizálása növelheti a műveletek biztonságát és hatékonyságát. Az opciók széles skálájából választhat, így megtalálja a különböző méretekhez, hasznos terhekhez, ciklusidőkhöz és pontossági igényekhez tökéletesen illeszkedő megoldást, miközben biztosíthatja, hogy termékeit a lehető legnagyobb gondossággal kezeljék.
Ponthegesztés
Biztosítsa a kiváló minőségű hegesztéseket és javítsa a termelékenységet a ponthegesztő robotokkal. Integrálja őket a modern gyártási folyamatok részévé, hogy megbízható és egyenletes teljesítményt nyújtsanak. Biztosítson egyenletes hegesztési minőséget, csökkentse a gyártási időt, és minimalizálja az emberi hibákat. Csökkentse a munkaerőköltségeket, csökkentse a selejtet és tegye lehetővé a 24/7-es működést a gyártás általános hatékonyságának növelése érdekében.
Gépkiszolgálás
Automatizálja a gépkiszolgálást robotokkal, hogy a kézi gépkiszolgálástól eltérően kiváló pontossággal és folyamatos működéssel jelentősen növelje termelését. Növelje a hatékonyságot, érjen el egyenletes teljesítményt, csökkentse a munkaerőköltségeket, és adjon jelentős hozzáadott értéket a teljes gyártási folyamathoz.
Összeszerelés
Robotokkal automatizálja az összeszerelési folyamatokat, hogy jelentős előnyöket érjen el a kézi módszerekkel szemben. Biztosítson páratlan pontosságot és minőséget, csökkentve a hibákat és garantálva a kiváló terméket. Növelje a gyártási kapacitását a folyamatos, működés lehetővé tételével, ami növeli az áteresztőképességet. Növelje a hatékonyságot, a minőséget és a biztonságot, így az automatizálás stratégiai befektetéssé válik bármely gyártási művelet számára.
Az Ön iparágára szabott megoldások
Robotok és automatizálás az autóiparban
Autóipari kiválóság: A FANUC sokoldalú automatizálási megoldásai.
Robotok és automatizálás a repülőgépipar számára
A FANUC fejlett robotika: a repülőgépgyártási folyamatok optimalizálása.
Elektromos járművek
Senkinek sincs nagyobb tapasztalata az elektromos járművek gyártásának automatizálásában, mint a FANUC-nak. Bízza ránk elektromos járműveinek gyártási folyamatainak automatizálását!
Raktározás, Logisztika, Postai és Csomagküldő Szolgáltatások
A FANUC raktárrobotokjainak széles kínálata megfelel mindazok igényeinek, akik automatizálást szeretnének alkalmazni raktárukban, elosztó-, feldolgozóközpontjukban és más területeken.