Skip to main content
Compact rack-mount robot with 120 kg capacity and 3905 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.

R-2000/120R-39E

Az R-2000/120R-39E modellt úgy tervezték, hogy a lehető legnagyobb munkaterületet biztosítsa, miközben értékes gyártóterületet takarít meg a nagy igénybevételű ipari környezetekben. Az állványra szerelhető kialakítású, 120 kg teherbírású és 3905 mm-es kinyúlású 6 tengelyes ipari robot ideális választás raklapozási, logisztikai és nagyméretű alkatrészek anyagmozgatási feladataihoz. Merev karszerkezete stabil működést biztosít még nagy kinyúlás mellett is, míg nagy pozicionálási pontossága hozzájárul az egyenletes és megbízható folyamatokhoz a legkülönfélébb automatizálási alkalmazások során. A kiemelkedő hatótávolságot a FANUC-tól megszokott megbízhatósággal ötvöző R-2000/120R-39E segíti a gyártókat a termelékenység növelésében és a rendelkezésre álló gyártóterület hatékonyabb kihasználásában.
Robot teherbírás
120 kg
Robot kinyúlás
3905 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Kimagasló sokoldalúság

Az állványra szerelhető kialakítás értékes gyártóterületet szabadít fel, miközben még nagyobb rugalmasságot biztosít a rendszerintegráció során.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Maximális munkaterület

A megnövelt munkaterület lehetővé teszi nagyobb gyártási területek kiszolgálását, miközben növeli a hatékonyságot és mérsékli a további berendezések iránti igényt.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Készen áll az intelligens automatizálásra

Az AI alapú megoldások és a korszerű automatizálási technológiák könnyű integrációjával növelheti termelékenységét, miközben gyártását a jövőbeni igényekhez igazíthatja.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Zord ipari környezetre tervezve

Az IP67 védettségű csukló és az IP54 védettségű robottest hatékonyan védi a robotot a porral és nedvességgel szemben, lehetővé téve a megbízható működést poros vagy párás ipari környezetekben is.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

Megbízható működésre tervezve

Fordítson kevesebb időt a rendszeres karbantartásra, és többet a termelés folyamatos működtetésére.
Pictogram for Cost savings (IoT) in black. SVG format.

Alacsony üzemeltetési költségek

Az alacsonyabb energiafelhasználás és az elemcserék megszüntetése jelentősen hozzájárul az üzemeltetési költségek csökkentéséhez.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Improved Product Quality

A nagyobb szerkezeti merevség és a kiemelkedő mozgáspontosság révén nehéz vagy összetett alkatrészek kezelése mellett is megbízhatóan fenntartható az egyenletes termékminőség.
Icon for Robot Wrist. SVG

A ponthegesztés szakértője

A ponthegesztési alkalmazások széles köréhez ideális megoldást kínál, biztosítva a kiemelkedő teljesítményt és a maximális rendelkezésre állást.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-50𝑖A Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
120 kg
Robot kinyúlás
3905 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen

Részletes termékinformációk letöltése

Letölthető dokumentumaink segítségével könnyen hozzáférhet a termékeinkkel kapcsolatos fontos műszaki adatokhoz és hasznos információkhoz, amelyek támogatják a megalapozott döntéshozatalt és segítenek a FANUC termékek maximális kihasználásában.

Fedezze fel a termékcsaládot

Robot Application Pictures from FANUC HQ Open House Event 2026. R-2000/E series.

R-2000/E sorozat

Iparági mérce a nagy teherbírású robotokat igénylő alkalmazásokhoz.

Merítsen ihletet!