M-710𝑖C/50E
Megosztás
Az M-710𝑖C/50E egy eltolt csuklós, többcélú robot, amelyet pontosságra és rugalmasságra terveztek. Ez a 6 tengelyes modell keskeny csuklóval, merev karral és kis helyigénnyel rendelkezik. Az egyedi offset csuklós tervezésnek köszönhetően ideális csiszolási és polírozási alkalmazásokhoz, szuper rugalmas pozicionálást és inverz kinematikát kínál. Közepes teherbírású robotként kiválóan alkalmas nagyobb és nehezebb munkadarabok kezelésére. Az M-710𝑖C/50E népszerű választás számos alkalmazáshoz, beleértve a gépkezelést, a csiszolást, a polírozást, a sorjázást, a vízsugaras vágást és a mosást, ami sokoldalú képességeit bizonyítja.
Robot teherbírás
50 kg
Robot kinyúlás
2050 mm
Tengelyek
6
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Alkalmazások
Iparágak
Tökéletes illeszkedés az Ön alkalmazásához
Anyagmozgatás
Automatizálja az anyagmozgatást ipari robotokkal, hogy számos előnyt biztosítson vállalkozása számára. Jelentősen növelje a hatékonyságot és a termelékenységet a kézi kezeléshez szükséges idő és erőfeszítés csökkentésével. Hagyja, hogy a robotok folyamatosan, fáradtság nélkül működjenek, hogy biztosítsák az egyenletes teljesítményt és minimalizálják a hibákat, ami nagyobb áteresztőképességet és gyorsabb feldolgozási időt eredményez.
Testre szabott megoldások az Ön iparágára
Robotok és automatizálás a repülőgépipar számára
A FANUC fejlett robotika: a repülőgépgyártási folyamatok optimalizálása.
Robotok és automatizálás az autóiparban
Autóipari kiválóság: A FANUC sokoldalú automatizálási megoldásai.
Elektromos járművek
Senkinek sincs nagyobb tapasztalata az elektromos járművek gyártásának automatizálásában, mint a FANUC-nak. Bízza ránk elektromos járműveinek gyártási folyamatainak automatizálását!
Elektronika
Automatizálási megoldásokat kínálunk az elektronikai gyárthoz és a tisztateres alkalmazásokhoz.
Élelmiszerek és italok
Az élelmiszerek és italok a mi kenyerünk és vajunk. Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, hogy az élelmiszer- és italiparban használt robotok terén szerzett tapasztalatainkat az Ön javára fordíthassuk.
Robotika és automatizálás az orvosipar számára
Az orvosipar hatékonyságának növelése robotika és automatizálás révén!
Raktározás, Logisztika, Postai és Csomagküldő Szolgáltatások
A FANUC raktárrobotokjainak széles kínálata megfelel mindazok igényeinek, akik automatizálást szeretnének alkalmazni raktárukban, elosztó-, feldolgozóközpontjukban és más területeken.