ROBOCUT Huzalos Szikraforgácsoló gépek
Állandó pontosság minden vágásnál
A ROBOCUT huzalvágó EDM-gépeket úgy tervezték, hogy a legagyobb pontosságot igénylő alkalmazásokhoz is stabil, megismételhető vágási teljesítményt nyújtsanak. A csúcstechnológiás CNC-vezérlés, az intelligens vágási technológia és az intuitív kezelés biztosítja a pontos eredményeket, a felületek simaságát és a megbízható folyamatirányítást – vágásról vágásra. A merev, termikusan stabil gépszerkezetre épülő ROBOCUT még hosszú, felügyelet nélküli megmunkálási műveletek során is állandó pontosságot biztosít.
Inspirálódjon mások sikeréből
Az EUROEDIL gyorsabb vágási sebességet és nagyobb teljesítményt élvez a FANUC gépekkel
Az új FANUC gépeivel az EUROEDIL növelte vágási sebességét és teljesítményét, hogy ügyfelei növekvő mennyiségi igényeit ki tudja elégíteni. Ezenkívül a vállalat stancszerszámainak pontossága és precizitása is észrevehetően javult.
Nagyobb megmunkálási teljesítmény és jobb termékminőség a FANUC segítségével
Egy új szerszámgép beszerzésekor a döntési szempontok között jellemzően olyan prioritások szerepelnek, mint a pontosság, a sebesség, a hatékonyság és a megbízhatóság. Bár számos gép állítja magáról, hogy megfelel ezeknek az elvárásoknak, az ilyen kijelentéseket végső soron csak a valós gyártási környezetben elért eredmények igazolhatják. És hol lehetne jobban bizonyítani a FANUC gépek képességeit, mint egy olyan nagy volumenű forgácsolóüzemben, amely az autóipar, a háztartásigép-gyártás és az elektronikai ipar számára is gyárt alkatrészeket? Az eredmények önmagukért beszélnek.
FANUC ROBOCUT gépek erősítik a vezető fröccsöntőszerszámgyártó sikerét
A Haidlmair, a fröccsöntőgépek egyik vezető szakértője két további FANUC ROBOCUT huzalos EDM gépbe fektetett be, folytatva ezzel az évtizedes partnerséget és a precizitás örökségét.