Skip to main content
Norm Tooling

Nagyobb megmunkálási teljesítmény és jobb termékminőség a FANUC segítségével

Egy új szerszámgép beszerzésekor a döntési szempontok között jellemzően olyan prioritások szerepelnek, mint a pontosság, a sebesség, a hatékonyság és a megbízhatóság. Bár számos gép állítja magáról, hogy megfelel ezeknek az elvárásoknak, az ilyen kijelentéseket végső soron csak a valós gyártási környezetben elért eredmények igazolhatják. És hol lehetne jobban bizonyítani a FANUC gépek képességeit, mint egy olyan nagy volumenű forgácsolóüzemben, amely az autóipar, a háztartásigép-gyártás és az elektronikai ipar számára is gyárt alkatrészeket? Az eredmények önmagukért beszélnek.
Video of Norm Tooling Case Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Főbb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

A kézi beavatkozások csökkentése és az automatizálás növelése, különösen a precíziós megmunkálási folyamatokban, kiemelt prioritássá vált a Norm Tooling számára. A vállalat olyan új CNC szerszámgépeket keresett, amelyek egyszerre növelik a termelékenységet és a termékminőséget, miközben magas szintű műszaki támogatás és képzés segíti a gyors és zökkenőmentes integrációt.

A megoldás

A Norm Tooling FANUC CNC függőleges megmunkálóközpontokat és huzalszikra-forgácsoló gépeket választott. A vállalat telephelyére több ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 és ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C gép érkezett, amelyek biztosították a kívánt sebességet, pontosságot és megbízhatóságot. A FANUC átfogó ügyféltámogatása emellett hozzájárult ahhoz, hogy az új berendezések gyorsan és zökkenőmentesen integrálódjanak a termelésbe.

Az eredmény

A FANUC új gépei, valamint a világszerte elismert műszaki támogatás és képzési szolgáltatások rövid időn belül kézzelfogható eredményeket hoztak a Norm Tooling számára. A vállalat 7%-kal növelte termelékenységét, 5%-kal csökkentette a hibaarányt, és 10%-kal rövidítette a gyártási időket. Ezek az eredmények különösen jelentősek annak tükrében, hogy a vállalat évente mintegy 40 millió alkatrészt munkál meg.

A Norm Toolingról

A 2003-ban, a törökországi Izmirben alapított Norm Tooling mára a forgácsolt alkatrészek gyártásának és a szerszámkészítésnek egyik meghatározó szereplőjévé vált. A vállalat telephelyén 28 korszerű CNC szerszámgép működik, amelyekkel az autóipar, a háztartásigép-gyártás, a repülőgépipar, a gépgyártás, az elektronikai ipar, a bútoripar és az építőipar számára nyújt megoldásokat. A több mint 300 munkavállalót foglalkoztató vállalat a Norm Holding csoport tagja, amely nyolc ország 23 vállalatánál összesen mintegy 4000 főt alkalmaz.

Tudjon meg többet a Norm Toolingról
Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

A FANUC gépei növelik a hatékonyságot és támogatják a költségek kézben tartását

A törökországi Izmirben található, korszerű, 10 000 m²-es gépparkkal rendelkező Norm Tooling kiváló minőségű, költséghatékony és just-in-time (JIT) megmunkálási, valamint hidegalakító szerszámgyártási szolgáltatásokat nyújt. A folyamatos fejlődésre törekvő bérgyártó vállalat számára kiemelt fontosságú a legkorszerűbb CNC-technológiák alkalmazása, amint azt Meriçcan Yolcu, a vállalat gyártási vezetője is hangsúlyozza:

„Nagy pontosságot igénylő alkatrészeket gyártunk. A folyamatos fejlesztés jegyében rendszeresen integráljuk a legújabb technológiákat gyártási folyamatainkba. Különösen a legmodernebb FANUC technológiák segítenek bennünket a termelés optimalizálásában.”

A Norm Tooling és a FANUC együttműködése abból az igényből született, hogy a vállalat még hatékonyabbá és pontosabbá kívánta tenni gyártási folyamatait.

„A nagy pontosság, az alacsony hibaarány és a sebesség kritikus tényezők számunkra” – mondja Meriçcan Yolcu. „Ezért használunk FANUC függőleges megmunkálóközpontokat és huzalszikra-forgácsoló gépeket.”

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

A Norm Tooling gyártóüzemében ma már több ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 és ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C gép üzemel teljes kapacitással. A FANUC ROBODRILL CNC megmunkálóközpontok nagy sebességet és megbízható működést biztosítanak a precíziós marási és fúrási feladatok során, míg a ROBOCUT CNC huzalszikra-forgácsoló gépek kiváló eredményeket nyújtanak összetett alkatrészek megmunkálásában.

„Kiemelt célunk volt a kézi beavatkozások számának csökkentése és az automatizálás növelése, különösen a precíziós megmunkálási folyamatokban” – mondja. „Ezzel párhuzamosan létfontosságú volt, hogy operátoraink gyorsan elsajátítsák az új gépek használatát. A FANUC által nyújtott műszaki támogatásnak és képzéseknek köszönhetően az integráció gyorsan és sikeresen valósult meg.”

Meriçcan Yolcu szerint a FANUC ROBODRILL és ROBOCUT megoldások kiválasztásának legfontosabb szempontjai a kiemelkedő teljesítmény és az alacsony hibaarány voltak.

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

„Az új berendezések termelésbe állítását követően a termelékenységünk 7%-kal nőtt, a hibaarány 5%-kal csökkent, a gyártási idő pedig 10%-kal rövidült” – mondja.

Ügyfélvélemény

Meriçcan Yolcu

Gyártási vezető

Ezek az eredmények különösen jelentősek, ha figyelembe vesszük az izmiri üzem rendkívül nagy gyártási volumenét. A Norm Tooling évente mintegy 40 millió alkatrészt munkál meg korszerű CNC szerszámgépei segítségével, amelyek együttesen átlagosan másodpercenként 38 darab alkatrész feldolgozását teszik lehetővé.
„A FANUC gépek bevezetésének köszönhetően ma már gyorsabban és még magasabb minőségi színvonalon tudunk gyártani” – mondja elégedetten Meriçcan Yolcu. „Gyártási folyamataink még hatékonyabbá váltak, miközben a költségeink felett is nagyobb kontrollt szereztünk. A FANUC-kal folytatott együttműködés végső soron növelte gyártókapacitásunkat, és versenyelőnyt biztosított számunkra.”

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Merítsen ihletet!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.