The FANUC R-2000/240F-27C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/240F

R-2000𝑖C/240F je 6-osni robot, ki je zasnovan kot vsestranski robot za ravnanje s težkimi bremeni do 240 kg. Ta model ima tanko oblikovanje zapestja, ki omogoča odlične čase ciklov za učinkovito delovanje. Njegova kompaktna oblika je posebej oblikovana za povečanje prostora, kar mu omogoča delovanje v neposredni bližini drugih robotov. R-2000𝑖C/240F je idealen za okolja, kjer je prostora premalo, produktivnost pa je ključnega pomena, saj zagotavlja odlično delovanje in vsestranskost.
Nosilnost robota
240 kg
Doseg robota
2655 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Izjemno težka dvigala

S to ogromno nosilnostjo se lotite zahtevnega povpraševanja po ravnanju z materialom v različnih panogah.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Prostorsko varčna oblika

Z lahkim in kompaktnim oblikovanjem prihranite prostor in učinkovito izkoristite proizvodni prostor. Za povečanje prostora in poskrbite, da bodo roboti delali tesno skupaj.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Hitro delovanje

Zaradi tankega zapestja povečajte svojo produktivnost in dosežite odlične čase ciklov - kot nalašč za hitre aplikacije točkovnega varjenja.
Icon for Robot Wrist. SVG

Specialist za točkovno varjenje

Ta model omogoča vse razpoložljive možnosti točkovnega varjenja in je vaša dokazano izbira za največje delovanje in čas delovanja sistema. Prednost je enostavna namestitev in prostorsko varčna oblika.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
240 kg
Doseg robota
2655 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Serija R-2000

Vodilni v panogi za skoraj vse aplikacije, pri katerih so potrebni industrijski roboti z veliko nosilnostjo. Raziščite našo serijo R-2000 zdaj!

Navdihnite se