The FANUC R-2000/220U-25C is a upside-down robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/220U

Robot R-2000𝑖C/220U ima edinstveno obrnjeno konfiguracijo in 6-osno prilagodljivost, kar omogoča povečanje prostora in zagotavlja neprimerljivo delovanje. Robot je idealen za omejene prostore, ponuja visoko raven natančnosti in veliko zmogljivost z nosilnostjo 220 kg. R-2000𝑖C/220U se odlikuje po učinkovitosti in zanesljivosti, ne glede na to, ali je nameščen na strop ali vgrajen v celice, kjer je prostora premalo.
Nosilnost robota
220 kg
Doseg robota
2518 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Prostorsko varčna oblika

Povečajte prostor na tleh in se izognite nevarnosti trka z namestitvijo tega robota na strop. Ta pametna funkcija omogoča, da več robotov dela skupaj v neposredni bližini in skrajša čas cikla.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Močan in natančen

Obdelujte in obdelujte velike obdelovance s težo do 220 kg, medtem ko so nameščeni na stropu. Z močnim in močnim zapestjem dosežete visoko stopnjo natančnosti.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Zmanjšana nevarnost motenj

Preprečite zatikanje in motnje integriranih storitev v robotski roki, kot so motor, vhodno-izhodni elementi in stisnjen zrak.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
220 kg
Doseg robota
2518 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
pritrditev na strop
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Serija R-2000

Vodilni v panogi za skoraj vse aplikacije, ki zahtevajo industrijske robote z veliko nosilnostjo. Raziščite našo serijo R-2000 zdaj!

Navdihnite se