The FANUC R-2000/190-20C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited for high accuracy machining applications.

R-2000𝑖C/190S

R-2000𝑖C/190S je 6-osni robot, oblikovan za natančnost pri visoko natančnih aplikacijah strojne obdelave. Z zmožnostjo rezkanja različnih izzivnih materialov, vključno s plastiko, smolo, aluminijem in lesom, zagotavlja neprimerljivo raven natančnosti. Velika togost robota in standardna kalibracijska potrditev FANUC 𝑖RCalibration Signature kot del možnosti izboljšanja natančnosti in togosti zagotavljata optimalno delovanje in zanesljivost za vaše industrijske potrebe.
Nosilnost robota
190 kg
Doseg robota
2040 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Spoznajte model s kratko roko serije R-2000

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Visoka natančnost

Z visoko togostjo odpravite tveganje netočnosti, tudi pri visokih hitrostih in tesnih zavojih.
Pictogram for Coordinated Welding (Robot) in black. SVG format.

Natančnost absolutnega položaja

Zagotovite visoko natančnost pri strojni obdelavi s standardno tehnologijo kalibracije FANUC 𝑖RCalibration Signature.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Visoka zmogljivost

Dosezite izjemno natančno obdelavo in izkoristite odlično delovanje gibanja, zlasti v ozkih kotih.
Pictogram for Multi workpiece cutting (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Odlična dostopnost obdelovancev

Enostavno dostopajte do obdelovancev pod različnimi koti z dolgim dosegom v kombinaciji s šestosnimi gibanji.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
190 kg
Doseg robota
2040 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Serija R-2000

Vodilni v panogi za skoraj vse aplikacije, pri katerih so potrebni industrijski roboti z veliko nosilnostjo. Raziščite našo serijo R-2000 zdaj!

Navdihnite se