The FANUC R-2000/165R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/165R

R-2000𝑖C/165R je vsestranski 6-osni robot, ki je oblikovan za namestitev na stojalo in predstavlja odlično rešitev za ohranjanje dragocenega talnega prostora. Ta vsestranski robot ima obsežno delovno območje 3095 mm, zato je idealen za povečanje produktivnosti v regalnih namestitvah, vključno s stiskalnicami, postopki strojne obdelave in različnimi aplikacijami za oskrbo strojev. Oblikovanje zagotavlja optimalno uporabo talne površine, hkrati pa izpolnjuje obljubo o večji učinkovitosti in produktivnosti delovanja.
Nosilnost robota
165 kg
Doseg robota
3095 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Največji delovni obseg gibanja

Namestitev na stojalo v kombinaciji z velikim dosegom tega modela, ki znaša 3095 mm, omogoča, da orodje enostavno pride na pravo mesto, ne glede na vaš delovni prostor.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Velika vsestranskost

Z namestitvijo robota na stojalo prihranite dragoceni prostor in povečajte vsestranskost svoje namestitve.
Icon for Robot Wrist. SVG

Specialist za točkovno varjenje

Ta model omogoča vse razpoložljive možnosti točkovnega varjenja in je vaša dokazano izbira za največje delovanje in čas delovanja sistema. Prednost je enostavna namestitev in prostorsko varčna oblika.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
165 kg
Doseg robota
3095 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Serija R-2000

Vodilni v panogi za skoraj vse aplikacije, pri katerih so potrebni industrijski roboti z veliko nosilnostjo. Raziščite našo serijo R-2000 zdaj!

Navdihnite se