Skip to main content
The FANUC R-2000/125F-31C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/125L

R-2000𝑖C/125L je 6-osni robot, oblikovan kot vsestranski robot z dolgo roko za aplikacije z veliko nosilnostjo, ki zahtevajo odlično ponovljivost. S podaljšanim doseganjem 3100 mm ta robot ponuja popolno prilagodljivost, ki omogoča učinkovito delovanje v širokem razponu aplikacij. Njeno oblikovanje združuje robustno delovanje z neprimerljivim doseganjem, zato je idealna rešitev za naloge, ki zahtevajo večji doseg, ne da bi pri tem ogrozili natančnost ali učinkovitost.
Nosilnost robota
125 kg
Doseg robota
3100 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Izjemna prilagodljivost

Premikanje težkega koristnega tovora v velikem ovoju do 3100 mm. Zato je prava izbira za aplikacije z veliko nosilnostjo, pri katerih je potrebna odlična ponovljivost.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Hitro delovanje

Zaradi tankega zapestja povečajte svojo produktivnost in dosežite odlične čase ciklov - kot nalašč za hitre aplikacije točkovnega varjenja.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Prostorsko varčna oblika

Z lahkim in kompaktnim oblikovanjem prihranite prostor in učinkovito izkoristite proizvodni prostor. Za povečanje prostora in poskrbite, da bodo roboti delali tesno skupaj.
Icon for Robot Wrist. SVG

Specialist za točkovno varjenje

Ta model omogoča vse razpoložljive možnosti točkovnega varjenja in je vaša dokazano izbira za največje delovanje in čas delovanja sistema. Prednost je enostavna namestitev in prostorsko varčna oblika.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
125 kg
Doseg robota
3100 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Serija R-2000

Vodilni v panogi za skoraj vse aplikacije, pri katerih so potrebni industrijski roboti z veliko nosilnostjo. Raziščite našo serijo R-2000 zdaj!

Navdihnite se