The FANUC R-1000/130-22A is a high-speed robot for a range of operations including welding, handling and palletising.

R-1000𝑖A/130F

R-1000𝑖A/130F je model robota s kompaktno učinkovitostjo, hitrostjo in močjo. Ponuja precejšnjo nosilnost 130 kg in je namenjen številnim industrijskim panogam in aplikacijam. Presenetljivo je, da je ta visoka zmogljivost združena z obliko, osredotočeno na kompaktnost, kar omogoča delovanje v manjših celicah brez zmanjšanja produktivnosti ali delovanja. R-1000𝑖A/130F je idealna rešitev za podjetja, ki iščejo zmogljiv, a prostorsko učinkovit sistem robotike.
Nosilnost robota
130 kg
Doseg robota
2230 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Velika zmogljivost

Brez težav dvignite 130 kg in še vedno izkoristite prednosti lahke in prostorsko varčne oblike ter edinstvenega delovanja zaradi visoke mehanske togosti.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standardna zaščita IP67

Izkoristite prednosti zapestja in roke J3, ki sta odporna na vodo in prah, za najdaljšo možno življenjsko dobo in izjemen čas delovanja.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Ustvarjeno za hitrost

Pospešite proizvodnjo. Vse komponente so izdelane posebej za največjo hitrost in zanesljivost na podlagi dolgoletnega strokovnega znanja o avtomatizaciji.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Dodatna vsestranskost

Ta kompaktni robot lahko namestite na tla ali v viseči položaj, kar zagotavlja veliko vsestranskost.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Čista oblika robota

Zaradi čiste oblike robota preprečite zatikanje in motnje ter izkoristite prednosti integracije storitev, ki se izvajajo prek robotske roke. Popolnoma primeren za izjemno kompaktne celice.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
130 kg
Doseg robota
2230 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da

Prenesi za dodatne informacije

Dostop do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih prek naših dokumentov za prenos, ki vam bodo pomagali pri sprejemanju odločitev in za povečanje uporabe izdelkov FANUC.


 

Odkrijte serijo izdelkov

Image R-1000iA/80F

Serija R-1000

Vsestranskost, zanesljivost in svetovno priznani zmogljivi roboti za srednje veliko nosilnost. Raziščite našo serijo R-1000 zdaj!