M-900𝑖B/700E
Deli
Robot M-900𝑖B/700E je oblikovan za večjo nosilnost in natančnost. Ta 6-osni model lahko prenese do 700 kg nosilnosti, zato je idealen za težke aplikacije dvigovanja, natovarjanja, raztovarjanja in urejanja, ki so običajne v kovinski, avtomobilski in gradbeni industriji. Njegovo zelo togo telo zagotavlja zanesljivost, zato je idealen za aplikacije s konstantno silo.
Nosilnost robota
700 kg
Doseg robota
2832 mm
osi
6
Navdihnite se
Izberi več možnosti tukaj
Aplikacije
Industrije
Popolnoma primeren za vašo aplikacijo
Ravnanje z materialom
Avtomatizirajte rokovanje z materialom z industrijskimi roboti in tako omogočite številne prednosti za svoje podjetje. Bistveno povečajte učinkovitost in produktivnost z zmanjšanjem časa in truda, ki sta potrebna za ročno rokovanje. Pustite robotom neprekinjeno delovanje brez utrujanja, da zagotovite dosledno delovanje in zmanjšate število napak, kar vodi k večji prepustnosti in hitrejši obdelavi.
Rešitve po meri za vašo panogo
Robotika in avtomatizacija za letalsko in vesoljsko industrijo
Napredna robotika FANUC: optimizacija proizvodnih procesov v letalski in vesoljski industriji.
Robotika in avtomatizacija za avtomobilsko industrijo
Odličnost v avtomobilski industriji: Vsestranske rešitve za avtomatizacijo družbe FANUC.
Električna vozila
Nihče nima več izkušenj z avtomatizacijo proizvodnje električnih vozil kot družba FANUC. Zaupajte nam pomoč pri avtomatizaciji vseh vaših proizvodnih procesov električnih vozil.
Elektronika
Zagotavljamo rešitve za avtomatizacijo proizvodnje elektronike in čiste prostore.
Hrana in pijača
Hrana in pijača sta naš kruh. Še danes se obrnite na nas, da bi naše izkušnje z industrijskimi roboti v industriji hrane in pijač delali za vas.
Robotika in avtomatizacija za medicinsko industrijo
Povečanje učinkovitosti medicinske industrije z robotiko in avtomatizacijo!
Skladiščenje, logistika, pošta in paketi
Široka ponudba skladiščnih robotov družbe FANUC ustreza potrebam vseh, ki želijo uporabiti avtomatizacijo v svojem skladišču, distribucijskem centru, centru izpolnjevanja in še kje.