The FANUC M-900/360-27B is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/360E

Robot M-900𝑖B/360E ponuja prilagodljive možnosti rokovanja in pozicioniranja. Njegova kompaktna oblika z izjemno nosilnostjo do 360 kg prihrani dragoceni prostor, hkrati pa se odlično obnese pri montaži, prenosu delov in nakladanju. Z možnostjo talne in stropne montaže je prilagodljiv različnim proizvodnim postavitvam. Opremljen je s šestimi osmi za natančno rokovanje in hitrejše čase ciklov, njegov izboljšani hladilni sistem pa zagotavlja učinkovito delovanje tudi pri večjih obremenitvah.
Nosilnost robota
360 kg
Doseg robota
2655 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Velike obremenitve za zahtevna okolja

Oblika "kompaktnega zapestja" ščiti motorje pred vročino in ostrimi okolji ter z izboljšanim hlajenjem zagotavlja večje obremenitve in delovne cikle.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Izbirna zaščita pred hudim prahom in tekočinami (SDLP)

Nadgradite z našim naprednim paketom za zaščito pred prahom in tekočinami za robustno delovanje v zahtevnih okoljih ter zagotovite vzdržljivost in zanesljivost.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Največja prilagodljivost

Povečajte svojo prilagodljivost z možnostmi stropne, talne in kotne montaže, zato je popolna izbira za tesne prostore, kjer je prilagodljivost bistvenega pomena.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
360 kg
Doseg robota
2655 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

Serija M-900

Dokazana vzdržljivost in zanesljivost za težka bremena. Raziščite našo serijo M-900 zdaj!

Navdihnite se

Get Inspiration from Other's Success

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.
E. BRUDERER MASCHINENFABRIK AG

Fully Automatic Machine Tool Tending with an Integrated Rail as a 7th Axis

The challenge was to automate the loading of blanks and removal of finished parts from two large turning-milling centres while keeping them accessible to employees. Roth Technik solved this by installing a FANUC M-900𝑖B/360E arm on an overhead rail with automatic gripper changing. This automation allows BRUDERER to complete tasks five hours faster per machine daily, enabling unattended production overnight and on weekends.