Skip to main content
The FANUC M-900/330F-32B is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/330L

Robot M-900𝑖B/330L združuje povečan doseg in veliko nosilnost. Kot model z dolgimi rokami in kompaktno obliko ponuja optimalno razmerje med težo in nosilnostjo. Z velikim delovnim obsegom, vključno z vodoravnim dosegom 3203 mm in navpičnim dosegom 3539 mm, je odličen pri zahtevnem točkovnem varjenju in aplikacijah ravnanja z materialom, kot je paletiranje. Njegova inherentna togost in oblikovanje vzporedne vezne roke zagotavljata natančno rokovanje s težkimi obdelovanci, zato je najprimernejša izbira za zahtevne industrijske aplikacije.
Nosilnost robota
330 kg
Doseg robota
3203 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Long Arm (Robot) in black. SVG format.

Velik delovni obseg gibanja

Povečajte svoj delovni prostor s to idealno rešitvijo za naloge, ki zahtevajo kombinacijo vzdržljivosti, dodatnega dosega in dvigovanja težkih bremen.
Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Zanesljiv in natančen

Zaradi robustne konstrukcije in podporne vzporedne vezne roke je idealna izbira za natančno rokovanje s težkimi obdelovanci, paletiranje v celotnih plasteh in intenzivno točkovno varjenje.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Izbirna zaščita pred hudim prahom in tekočinami (SDLP)

Nadgradite z našim naprednim paketom za zaščito pred prahom in tekočinami za robustno delovanje v zahtevnih okoljih ter zagotovite vzdržljivost in zanesljivost.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Enostavna integracija

Izkoristite prednosti integriranih pnevmatskih in električnih storitev z 8 vhodi in 8 izhodi, ki so vključeni v standardno opremo. Na voljo je tudi preprost in zanesljiv paket za prevezavo kablov.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
330 kg
Doseg robota
3203 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

Serija M-900

Dokazano vzdržljivost in zanesljivost za težke koristne tovore. Raziščite našo serijo M-900 zdaj!

Navdihnite se