Skip to main content
The FANUC M-900/280-31B is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/280L

Robot M-900𝑖B/280L odlikujeta togost in daljši doseg. Model ima veliko nosilnost 280 kg in impresiven doseg 3103 mm. Ta model z dolgimi rokami ima 6 osi za aplikacije, ki zahtevajo večjo togost. Njegova oblika roke z vzporednimi členi zagotavlja natančno rokovanje s težkimi obdelovanci, paletiranje v celotnem sloju in robustno točkovno varjenje.
Nosilnost robota
280 kg
Doseg robota
3103 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Long Arm (Robot) in black. SVG format.

Velik delovni obseg gibanja

Povečajte svoj delovni prostor s to idealno rešitvijo za naloge, ki zahtevajo kombinacijo vzdržljivosti, dodatnega dosega in dvigovanja težkih bremen.
Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Zanesljiv in natančen

Zaradi robustne konstrukcije in podporne vzporedne vezne roke je idealna izbira za natančno rokovanje s težkimi obdelovanci, paletiranje v celotnih plasteh in intenzivno točkovno varjenje.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Enostavna integracija

Izkoristite prednosti integriranih pnevmatskih in električnih storitev z 8 vhodi in 8 izhodi, ki so vključeni v standardno opremo. Na voljo je tudi preprost in zanesljiv paket za prevezavo kablov.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Izbirna zaščita pred hudim prahom in tekočinami (SDLP)

Nadgradite z našim naprednim paketom za zaščito pred prahom in tekočinami za robustno delovanje v zahtevnih okoljih ter zagotovite vzdržljivost in zanesljivost.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Največja prilagodljivost

Povečajte svojo prilagodljivost z možnostmi stropne, talne in kotne montaže, zato je popolna izbira za tesne prostore, kjer je prilagodljivost bistvenega pomena.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
280 kg
Doseg robota
3103 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

Serija M-900

Dokazana vzdržljivost in zanesljivost za težka bremena. Raziščite našo serijo M-900 zdaj!

Navdihnite se