The FANUC M-3iA/6S is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-3𝑖A/6S

M-3𝑖A/6S je Delta robot, znan po svoji učinkovitosti pri hitrem pobiranju. Opremljen je z zmogljivimi servomotorji, zato dosega hitre pospeške in izjemno kratke čase ciklov, kar je idealno za dinamična proizvodna okolja. Ta model ima štiri osi in hitro enosmerno zapestje, kar povečuje njegovo spretnost in natančnost. Njegov podaljšan doseg je popolnoma primeren za naloge pobiranja na več transporterjih, zato je bistvena sestavina pri racionalizaciji vaših avtomatiziranih procesov.
Nosilnost robota
6 kg
Doseg robota
1350 mm
osi
4
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Pripravljeno za hrano

Idealna izbira za primarno in sekundarno živilsko industrijo zaradi izjemno gladkih površin, enostavnih za čiščenje, prehrambne masti in belega epoksidnega premaza.
Pictogram for Speed Delta (Robot) in black. SVG format.

Visokohitrostna enojna os zapestja

Idealna izbira za aplikacije hitrega pobiranja in sestavljanja, saj enosmerno zapestje omogoča hitrosti do 4000 stopinj/sekundo.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Idealno za umazana in prašna okolja

S standardno zaščito IP67 je ta robot idealna izbira za umazana in prašna okolja, ki zahtevajo popolno pranje.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
6 kg
Doseg robota
1350 mm
osi
4
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
pritrditev na strop
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

The FANUC M-3iA/6S is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

Serija M-3

Odkrijte serijo M-3, ki je posebej oblikovana za visokohitrostno ravnanje z majhnimi deli in njihovo pobiranje.

Navdihnite se