The FANUC DR/3-8A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-2𝑖A/3S

4-osni robot Delta M-2𝑖A/3S ima dosega 800 mm in izjemno kompaktno obliko, ki je idealen za hitro rokovanje z majhnimi deli. Njegova človeku podobna vsestranskost in oblikovanje votlega zapestja podpirata zelo spremenljive namestitvene položaje, ki ustrezajo različnim industrijskim potrebam. M-2𝑖A/3S z nosilnostjo 3 kg in standardno zaščito IP69K je zasnovan za optimalno delovanje in vzdržljivost v zahtevnih industrijskih aplikacijah s povpraševanjem. Zaradi izjemno gladkih in za čiščenje enostavnih površin, prehrambne masti in bele epoksidne barve je idealen tudi za živilsko industrijo.
Nosilnost robota
3 kg
Doseg robota
800 mm
osi
4
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Integration Delta (Robot) in black. SVG format.

Povečanje prepustnosti

Za povečanje prepustnosti s 4-osnim modelom z enosmernim zapestjem, ki je oblikovan za izredno hitro pobiranje s transporterja.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Pametna oblika

Zaščitite svoje kable tako, da jih prek robotske roke napeljete neposredno do orodja, in zmanjšajte verjetnost motenj.
Pictogram for Speed Delta (Robot) in black. SVG format.

Hitro in zmogljivo delovanje

Izboljšana produktivnost zaradi hitrih servo motorjev, ki zagotavljajo hiter pospešek in kratke čase ciklov.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Pripravljeno za hrano

Idealna izbira za primarno in sekundarno živilsko industrijo zaradi izjemno gladkih površin, enostavnih za čiščenje, prehrambne masti in belega epoksidnega premaza.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standardna zaščita IP69K

Zmanjšajte kontaminacijo s higienskim oblikovanjem zaradi zaščite IP69K in popolnoma zaprtega ohišja brez vzmeti.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
3 kg
Doseg robota
800 mm
osi
4
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP69K
Položaj montaže
pritrditev na strop
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Delta Robots, M-2iA/3SL, picking cookies (waffles). High resolution.
iR Pick tool

Serija M-2

Idealna izbira za izjemno hitro pobiranje in sestavljanje. Raziščite našo serijo M-2 zdaj!

Navdihnite se