The FANUC M-20/12-23D is a slim and strong industrial handling robot. TEST

M-20𝑖D/12L

M-20𝑖D/12L ponuja izjemno hitrost in natančnost pri zahtevnih nalogah ravnanja z materialom. Z dolgim dosegom do 2272 mm in nosilnostjo 12 kg je ta vsestranska 6-osna roka idealna za rokovanje z velikimi deli in različnimi orodji. S tanko, ukrivljeno roko J2 in popolnoma integriranim vodenjem kablov je posebej zasnovana tako, da zmanjšuje motnje, zato je idealna za gnečasta proizvodna okolja.
Nosilnost robota
12 kg
Doseg robota
2272 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Zmanjšano tveganje za motnje

Z ukrivljeno roko J2 zmanjšajte motnje in nevarnost trka z bližnjimi ovirami ter zagotovite bolj gladko in varno delovanje.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Votlo zapestje za postavitve z veliko gostoto

Preprečite nevarnost zatikanja in obrabe kablov, tako da vse kable vodite skozi votlo zapestje in votlo roko robota z velikim premerom 57 mm.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Enostavna integracija in optimizirana življenjska doba kablov

Poenostavite integracijo in zaščitite svoje kable s popolnoma integriranim sistemom za upravljanje kablov, ki vodi kable skozi votlo roko, zapestje in telo robota.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standardna zaščita IP67

Prednosti vodoodporne in protiprašne roke in zapestja ter gladke površine zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo in izjemen čas delovanja.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Največja prilagodljivost

Izkoristite prednosti tega vsestranskega modela robota z možnostmi stropne, talne in kotne montaže, zaradi česar je idealen za omejene prostore, kjer je prilagodljivost bistvenega pomena.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
12 kg
Doseg robota
2272 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Serija M-20

Vodilni v svojem razredu glede na nosilnost, doseg in hitrost osi. Raziščite našo serijo M-20 zdaj!

Navdihnite se