The FANUC LR Mate/25-19A is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

M-20𝑖B/25

M-20𝑖B/25 je 6-osni robot, idealen za zahtevna okolja. Njegova lahka zasnova je opremljena s kompaktno zgornjo roko. Zapestje in napredna servo tehnologija zagotavljata izjemno hitrost in prepustnost pri rokovanju z materialom do 25 kg. Popolnoma zaprta konstrukcija z oznako IP67 zagotavlja zanesljivo delovanje v mokrih, umazanih ali zahtevnih aplikacijah, kot je samodejno odstranjevanje napak.
Nosilnost robota
25 kg
Doseg robota
1853 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Večja prepustnost

Povečajte svojo produktivnost z zmogljivimi servomotorji in zelo togo roko, da dosežete visoke pospeške in hitre čase ciklov. Izkoristite prednosti gladkega gibanja brez vibracij tudi pri visokih obratovalnih hitrostih.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Vsestranskost za vse razmere

Povečajte prilagodljivost in prihranite prostor s stropno ali kotno montažo. Z zatesnjenimi mehanskimi enotami (IP67) ga je mogoče neposredno integrirati v strojno orodje.
Pictogram for

Idealno za zahtevna okolja

Delujte z zaupanjem v zahtevnih okoljih. Njegovo popolno zaprto oblikovanje z oznako IP67 ga ščiti pred brizganjem hladilne tekočine in strojnim prahom, zato je idealen za nakladanje in razkladanje strojnega orodja.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Zmogljiv v majhnem odtisu

Zaradi tanke roke in zapestja ter kompaktnega obsega je idealna izbira za ozke celice. Notranje napeljevanje kablov pomeni, da je nered s kabli stvar preteklosti.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
25 kg
Doseg robota
1853 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Serija M-20

Vodilni v svojem razredu glede na nosilnost, doseg in hitrost osi. Raziščite našo serijo M-20 zdaj!

Navdihnite se