The FANUC DR/05-4A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-1𝑖A/0.5SL

Robot M-1𝑖A/5SL Delta je lahek in vsestranski 4-osni robot delta, ki je idealen za aplikacije hitrega sestavljanja in pobiranja. Tehta le 17 kg, zato ga je enostavno vključiti v proizvodno linijo. Z različnimi možnostmi montaže ima ta robot doseg in ponovljivost, s katerima lahko opravi poljubno število nalog, ki zahtevajo 4-osno gibanje. Zaradi konfiguracije vzporednih členov je idealen za operacije, ki zahtevajo večjo spretnost in hitrost. Enostavno lahko pokrije dodaten obseg aplikacij, če mu preprosto dodate dodatnih 500 g obremenitev.
Nosilnost robota
0.5 kg
Doseg robota
420 mm
osi
4
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Velik delovni obseg gibanja

Povečajte svoj delovni prostor s to idealno rešitvijo za naloge, ki zahtevajo visoko stopnjo vsestranskosti in dodatno doseganje.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Enostavna integracija

Tega izjemno lahkega in kompaktnega robota lahko preprosto vključite v stroje ali proizvodne linije, kjer je prostora malo, in prihranite dragocen prostor.
Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Nosilnost do 1000 gramov

Z dodajanjem dodatnih 500 gramov obremenitve enostavno pokrijete dodatno paleto aplikacij.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Hitro in natančno

Pospešite svojo proizvodnjo z izjemno hitrimi časi ciklov v kombinaciji z največjo natančnostjo. Zaradi tega je še posebej dragocena za obdelavo majhnih elektronskih in mehanskih delov.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Vsestranskost za vse razmere

Povečajte prilagodljivost in izkoristite več možnosti namestitve. Lahko ga celo odstranite s stojala in integrirate neposredno v stroj.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
0.5 kg
Doseg robota
420 mm
osi
4
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Robot application picture. Delta robot M-2iA picking waffles.
Greymans success story about Biscuiterie Thijs (Belgium waffle producer).

Serija M-1

Odkrijte edinstveno, izjemno kompaktno serijo robotov M-1 Delta in vstopite v novo dimenzijo hitrega ravnanja z majhnimi deli.

Navdihnite se