M-1𝑖A/0.5S
Deli
Robot M-1𝑖A/0.5S Delta je hitri 4-osni Delta robot, ki je idealen za kompaktne in hitre aplikacije za zbiranje naročil in montažo. Z nosilnostjo 0,5 kg in delovnim obsegom do 280 mm je ta robot idealen za postopke ravnanja z majhnimi deli, ki zahtevajo zelo vsestransko delovanje, v panogah, kot so elektronika, natančna tehnika, živilska, medicinska in farmacevtska industrija. Enostavno lahko pokrije tudi dodaten obseg aplikacij, če mu preprosto dodate dodatnih 500 g obremenitve.
Nosilnost robota
0.5 kg
Doseg robota
280 mm
osi
4
Navdihnite se
Izberi več možnosti tukaj
Aplikacije
Industrije
Popolnoma primeren za vašo aplikacijo
Sestavljanje
Z robotiko lahko avtomatizirate postopke sestavljanja in dosežete pomembne prednosti v primerjavi z ročnimi metodami. Zagotovite neprimerljivo natančnost in doslednost, zmanjšajte število napak in zagotovite visokokakovostno proizvodnjo. Povečajte hitrost proizvodnje z omogočanjem neprekinjenega delovanja brez utrujanja, kar povečuje prepustnost. Povečajte učinkovitost, kakovost in varnost, zato je avtomatizacija strateška naložba za vsako proizvodno dejavnost.
Pregled vida
Tehnologija vidnega pregleda izboljša vaše proizvodne procese s samodejnimi sistemi, ki temeljijo na sliki in natančno pregledujejo in analizirajo predmete. Napredne rešitve za pregledovanje z vidom uporabljajo najsodobnejše kamere, senzorje in programsko opremo za zajemanje in obdelavo slik, odkrivanje napak, merjenje dimenzij in zagotavljanje, da vaši izdelki izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti.
Rešitve po meri za vašo panogo
Robotika in avtomatizacija za letalsko in vesoljsko industrijo
Napredna robotika FANUC: optimizacija proizvodnih procesov v letalski in vesoljski industriji.
Robotika in avtomatizacija za avtomobilsko industrijo
Odličnost v avtomobilski industriji: Vsestranske rešitve za avtomatizacijo družbe FANUC.
Električna vozila
Nihče nima več izkušenj z avtomatizacijo proizvodnje električnih vozil kot družba FANUC. Zaupajte nam pomoč pri avtomatizaciji vseh vaših proizvodnih procesov električnih vozil.
Elektronika
Zagotavljamo rešitve za avtomatizacijo proizvodnje elektronike in čiste prostore.
Hrana in pijača
Hrana in pijača sta naš kruh. Še danes se obrnite na nas, da bi naše izkušnje z industrijskimi roboti v industriji hrane in pijač delali za vas.
Robotika in avtomatizacija za medicinsko industrijo
Povečanje učinkovitosti medicinske industrije z robotiko in avtomatizacijo!
Skladiščenje, logistika, pošta in paketi
Široka ponudba skladiščnih robotov družbe FANUC ustreza potrebam vseh, ki želijo uporabiti avtomatizacijo v svojem skladišču, distribucijskem centru, centru izpolnjevanja in še kje.