Skip to main content
The FANUC M-10/16-11D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/16S

M-10𝑖D/16S je oblikovan za natančnost v omejenih prostorih. Ta zelo vsestranski robot je idealen za kompaktne delovne prostore, saj je njegova kompaktna oblika prilagojena ozkim okoljem. Njegovo votlo zapestje omogoča nemoteno rokovanje z nosilnostjo do 16 kg z izjemno togostjo. Popolnoma integriran sistem za upravljanje cevi in kablov zagotavlja učinkovito delovanje. Z možnostjo zgornje montaže in tankim profilom je ta robot kot nalašč za kompaktne celice, kjer je prostora premalo.
Nosilnost robota
16 kg
Doseg robota
1103 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Velika togost

Zaradi minimalnih vibracij je vaša idealna izbira za aplikacije s konstantno silo, tudi pri nosilnosti do 16 kg.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Zmogljiv v majhnem obsegu

Povečajte obremenitev, ne da bi pri tem žrtvovali talno površino. Ta izjemno tanek robot se brezhibno prilega kompaktnim celicam robotike in povečuje delovanje, hkrati pa varčuje z dragocenim prostorom.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Enostavna integracija in optimizirana življenjska doba kablov

Poenostavite integracijo in zaščitite svoje kable s popolnoma integriranim paketom za cevi in oblikovanjem kablov, ki vodi kable skozi votlo roko, zapestje in telo robota.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standardna zaščita IP67

Prednosti vodoodpornega in protiprašnega zapestja ter gladkih površin zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo in izjemen čas delovanja.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Največja prilagodljivost

Izkoristite prednosti tega vsestranskega modela robota z možnostmi stropne, talne in kotne montaže, zaradi česar je idealen za omejene prostore, kjer je prilagodljivost bistvenega pomena.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
16 kg
Doseg robota
1103 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Serija M-10

Industrijski standard za manjše robote - tanek, hiter in vsestranski. Raziščite našo serijo M-10 zdaj!

Navdihnite se