Skip to main content
The FANUC M-10/10-16D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/10L

M-10𝑖D/10L ima povečan doseg in hitro natančnost. Ta model z dolgo roko je odličen pri opravljanju nalog z neprimerljivo hitrostjo in natančnostjo. Zaradi svoje tanke oblike in majhnega obsega je kot nalašč za kompaktne delovne prostore. Oblikovan za tesne namestitve, ta vsestranski robot ima izjemno zmogljivost horizontalnega udarca, ki mu omogoča rokovanje z večjimi deli do 10 kg. Njegovo vsestranskost dodatno povečuje možnost stropne montaže ali pod kotom, kar zagotavlja prilagodljivost za različne aplikacije. Idealen je za visoko prepustno robotsko paletiranje, kjer sta zanesljivost in hitrost najpomembnejši.
Nosilnost robota
10 kg
Doseg robota
1636 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Visoka produktivnost

Skrajšajte čas cikla in povečajte produktivnost z zelo togo votlo roko in napredno servo tehnologijo za večji pospešek.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Zmanjšano tveganje za motnje

Z ukrivljeno roko J2 zmanjšajte motnje in nevarnost trka z bližnjimi ovirami ter zagotovite bolj gladko in varno delovanje.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Enostavna integracija in optimizirana življenjska doba kablov

Poenostavite integracijo in zaščitite svoje kable s popolnoma integriranim paketom za cevi in oblikovanjem kablov, ki vodi kable skozi votlo roko, zapestje in telo robota.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standardna zaščita IP67

Prednosti vodoodpornega in protiprašnega zapestja ter gladkih površin zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo in izjemen čas delovanja.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Največja prilagodljivost

Izkoristite prednosti tega vsestranskega modela robota z možnostmi stropne, talne in kotne montaže, zaradi česar je idealen za omejene prostore, kjer je prilagodljivost bistvenega pomena.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
10 kg
Doseg robota
1636 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Serija M-10

Industrijski standard za manjše robote - tanek, hiter in vsestranski. Raziščite našo serijo M-10 zdaj!

Navdihnite se

Get Inspiration from Other's Success

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Placing Plastic Injection-Moulding into Packing Trays

Because manufacturers everywhere face shortages of skilled labor, and as a company dedicated to excellence, Kunstoff-Packungen continuously seeks ways to improve its level of automation.