LR Mate/14-7D
Deli
LR Mate/14-7D je kompakten, visoko zmogljiv 6-osni robot, zasnovan za aplikacije, ki zahtevajo natančnost in moč. Zaradi prostorsko varčne zasnove je idealen za namestitve, kjer je prostor omejen, ne da bi pri tem ogrozili zmogljivosti.
Z nosilnostjo 14 kg, dosegom 717 mm in največjo linearno hitrostjo do 1000 mm/s zagotavlja izjemno razmerje med močjo in velikostjo, kar omogoča učinkovito ravnanje s težjimi deli v kompaktnem delovnem prostoru. LR Mate/14-7D je izdelan za zahtevna industrijska okolja in ima standardno zaščito IP67, kar zagotavlja zanesljivo delovanje tudi v zahtevnih pogojih.
Nosilnost robota
14 kg
Doseg robota
717 mm
osi
6
Pridobite navdih
Izberi več možnosti tukaj
Aplikacije
Panoge
Popolna rešitev za vašo aplikacijo
Ravnanje z materialom
Avtomatizirajte rokovanje z materialom z industrijskimi roboti in tako omogočite številne prednosti za svoje podjetje. Bistveno povečajte učinkovitost in produktivnost z zmanjšanjem časa in truda, ki sta potrebna za ročno rokovanje. Pustite robotom neprekinjeno delovanje brez utrujanja, da zagotovite dosledno delovanje in zmanjšate število napak, kar vodi k večji prepustnosti in hitrejši obdelavi.
Sestavljanje
Z robotiko lahko avtomatizirate postopke sestavljanja in dosežete pomembne prednosti v primerjavi z ročnimi metodami. Zagotovite neprimerljivo natančnost in doslednost, zmanjšajte število napak in zagotovite visokokakovostno proizvodnjo. Povečajte hitrost proizvodnje z omogočanjem neprekinjenega delovanja brez utrujanja, kar povečuje prepustnost. Povečajte učinkovitost, kakovost in varnost, zato je avtomatizacija strateška naložba za vsako proizvodno dejavnost.
Strega s stroji
Z roboti lahko avtomatizirate upravljanje strojev in tako znatno izboljšate svojo proizvodnjo, saj v nasprotju z ročnim upravljanjem zagotavljajo vrhunsko natančnost in neprekinjeno delovanje. Povečajte učinkovitost, dosežite stalno proizvodnjo in zmanjšajte stroške dela ter dodajte znatno vrednost celotnemu proizvodnemu procesu.
Pregled vida
Tehnologija vidnega pregleda izboljša vaše proizvodne procese s samodejnimi sistemi, ki temeljijo na sliki in natančno pregledujejo in analizirajo predmete. Napredne rešitve za pregledovanje z vidom uporabljajo najsodobnejše kamere, senzorje in programsko opremo za zajemanje in obdelavo slik, odkrivanje napak, merjenje dimenzij in zagotavljanje, da vaši izdelki izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti.
Rešitve po meri za vašo panogo
Robotika in avtomatizacija za letalsko in vesoljsko industrijo
Napredna robotika FANUC: optimizacija proizvodnih procesov v letalski in vesoljski industriji.
Robotika in avtomatizacija za avtomobilsko industrijo
Odličnost v avtomobilski industriji: Vsestranske rešitve za avtomatizacijo družbe FANUC.
Električna vozila
Nihče nima več izkušenj z avtomatizacijo proizvodnje električnih vozil kot družba FANUC. Zaupajte nam pomoč pri avtomatizaciji vseh vaših proizvodnih procesov električnih vozil.
Hrana in pijača
Hrana in pijača sta naš kruh. Še danes se obrnite na nas, da bi naše izkušnje z industrijskimi roboti v industriji hrane in pijač delali za vas.
Elektronika
Zagotavljamo rešitve za avtomatizacijo proizvodnje elektronike in čiste prostore.
Robotika in avtomatizacija za medicinsko industrijo
Povečanje učinkovitosti medicinske industrije z robotiko in avtomatizacijo!
Skladiščenje, logistika, pošta in paketi
Široka ponudba skladiščnih robotov družbe FANUC ustreza potrebam vseh, ki želijo uporabiti avtomatizacijo v svojem skladišču, distribucijskem centru, centru izpolnjevanja in še kje.