Image of LR Mate/7-7D-5X (LR Mate 200iD/7H) from a right view. The FANUC LR Mate/7-7D-5X is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR Mate 200𝑖D/7H

LR Mate 200𝑖D/7H je 5-osni robot, ki je idealen za hitre naloge in se zlahka prilega omejenim prostorom. Ta model ponuja številne možnosti prilagajanja, vključno z inteligentnimi funkcijami, kot so vid in prilagojeni aplikacijski paketi. Zaradi svoje prilagodljivosti in naprednih funkcij je idealen za zahtevno povpraševanje po avtomatizaciji.
Nosilnost robota
7 kg
Doseg robota
717 mm
osi
5
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Vrhunsko delovanje 5 osi

Izberite stroškovno učinkovito 5-osno enoto in pospešite svoje aplikacije paletiranja z dodatkom prilagodljivosti pete osi.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standardna zaščita IP67

Izkoristite prednosti vodoodpornega zapestja in ohišja, ki sta odporna na vodo in prah, za najdaljšo možno življenjsko dobo in izjemen čas delovanja. Idealna izbira za delo v prašnih okoljih, polnih cevi in tlačnih odlitkov.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Večja prepustnost

Povečajte svojo produktivnost z zmogljivimi servomotorji in zelo togo roko, da dosežete visoke pospeške in hitre čase ciklov. Izkoristite prednosti gladkega gibanja brez vibracij tudi pri visokih obratovalnih hitrostih.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Vsestranskost za vse razmere

Povečajte prilagodljivost in prihranite prostor s stropno ali kotno montažo. Z zatesnjenimi mehanskimi enotami (IP67) ga je mogoče neposredno integrirati v strojno orodje.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Enostavna integracija

Poenostavite integracijo in zmanjšajte stroške zaradi 6DI/6DO na priključku osi J3 za podporo vgrajenih prijemal ter integriranih dvojnih x 2 elektromagnetnih ventilov in standardnih zračnih vodov.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
7 kg
Doseg robota
717 mm
osi
5
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in za povečanje izkoriščenosti izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Serija LR Mate

Lahki in kompaktni. Velike stvari so na voljo v majhnih paketih. Raziščite našo serijo LR Mate zdaj!

Navdihnite se