Detail image of LR Mate/4-6D (LR Mate 200iD/4S) from a right view on a white background. The FANUC LR Mate/4-6D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR Mate 200𝑖D/4S

Izjemno kompakten 6-osni robot LR Mate s kratko roko 200𝑖D/4S je oblikovan za omejene prostore in kompaktne stroje. Ta model, ki ga je enostavno integrirati, je na voljo tudi s številnimi opcijami, vključno z integriranimi inteligentnimi funkcijami, kot so robotski vid in zaznavanje sile, ter namenskimi aplikacijskimi paketi.
Nosilnost robota
4 kg
Doseg robota
550 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Izjemno kompakten, hiter in lahek

S tem lahkim in izjemno kompaktnim modelom, ki tehta le 20 kg, lahko upravljate majhne koristne tovore pri zelo visokih hitrostih.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Vsestranskost za vse razmere

Povečajte prilagodljivost in prihranite prostor s stropno ali kotno montažo. Z zatesnjenimi mehanskimi enotami (IP67) ga je mogoče neposredno integrirati v strojno orodje.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standardna zaščita IP67

Izkoristite prednosti vodoodpornega zapestja in ohišja, ki sta odporna na vodo in prah, za najdaljšo možno življenjsko dobo in izjemen čas delovanja. Idealna izbira za delo v prašnih okoljih, polnih cevi in tlačnih odlitkov.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Enostavna integracija

Poenostavite integracijo in zmanjšajte stroške zaradi 6DI/6DO na priključku osi J3 za podporo vgrajenih prijemal ter integriranih dvojnih x 2 elektromagnetnih ventilov in standardnih zračnih vodov.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Največja prilagodljivost

Skrajšajte čas cikla in izkoristite prednosti bolj prilagodljivih oblik celic, saj lahko več robotov deluje v neposredni bližini z inteligentno funkcijo obračanja.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
4 kg
Doseg robota
550 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Serija LR Mate

Lahki in kompaktni. Velike stvari so na voljo v majhnih paketih. Raziščite našo serijo LR Mate zdaj!

Navdihnite se