CRX-3𝑖A
Deli
CRX-3𝑖A Kolaborativni robot je izjemno lahek kolaborativni robot, zasnovan za proizvajalce, ki potrebujejo hitro in prilagodljivo avtomatizacijo. CRX 3𝑖A tehta le 11 kg in ima doseg 692 mm, zato ga je mogoče prenašati z eno roko in namestiti v omejenih prostorih, zaradi česar je idealna rešitev za ladjedelništvo, varjenje, montažo in druge manj zahtevne aplikacije.
Zasnova CRX 3𝑖A omogoča enostavno premikanje med ozkimi delovnimi prostori in enostavno prilagajanje postavitve. Robot samodejno zazna kot namestitve in ga je mogoče kombinirati z magnetnim podstavkom, kar omogoča namestitev v kateri koli orientaciji brez potrebe po pritrjevanju z vijaki. Po premestitvi se lahko upravljavci z žico bakle preprosto dotaknejo stene, da robot samodejno prepozna svoj položaj in začne variti brez ponovnega učenja. Nosilnost 3 kg omogoča hkratno uporabo varilnega gorilnika in varilnega senzorja, kar omogoča samodejno zaznavanje točk za varjenje in ustvarjanje poti. Kolaborativni roboti serije CRX imajo 8 let delovanja brez vzdrževanja in dokazano industrijsko zanesljivost, ki jo FANUC kupci pričakujejo.
Nosilnost robota
3 kg
Doseg robota
692 mm
osi
6
Pridobite navdih
Izberi več možnosti tukaj
Aplikacije
Industrije
Popolnoma primeren za vašo aplikacijo
Obločno varjenje
Z industrijskimi roboti lahko avtomatizirate postopek obločnega varjenja in tako povečate natančnost in doslednost ter zagotovite visokokakovostne zvare. Povečajte svojo produktivnost z neprekinjenim delovanjem brez utrujenosti in skrajšajte čas proizvodnje. Izboljšajte varnost z zmanjšanjem izpostavljenosti ljudi nevarnim hlapom in ekstremni vročini. Poleg tega dosežete stroškovno učinkovitost z zmanjšanjem stroškov dela in manjšo potrebo po ponovnih delih.
Ravnanje z materialom
Avtomatizirajte rokovanje z materialom z industrijskimi roboti in tako omogočite številne prednosti za svoje podjetje. Bistveno povečajte učinkovitost in produktivnost z zmanjšanjem časa in truda, ki sta potrebna za ročno rokovanje. Pustite robotom neprekinjeno delovanje brez utrujanja, da zagotovite dosledno delovanje in zmanjšate število napak, kar vodi k večji prepustnosti in hitrejši obdelavi.
Sestavljanje
Z robotiko lahko avtomatizirate postopke sestavljanja in dosežete pomembne prednosti v primerjavi z ročnimi metodami. Zagotovite neprimerljivo natančnost in doslednost, zmanjšajte število napak in zagotovite visokokakovostno proizvodnjo. Povečajte hitrost proizvodnje z omogočanjem neprekinjenega delovanja brez utrujanja, kar povečuje prepustnost. Povečajte učinkovitost, kakovost in varnost, zato je avtomatizacija strateška naložba za vsako proizvodno dejavnost.
Pregled vida
Tehnologija vidnega pregleda izboljša vaše proizvodne procese s samodejnimi sistemi, ki temeljijo na sliki in natančno pregledujejo in analizirajo predmete. Napredne rešitve za pregledovanje z vidom uporabljajo najsodobnejše kamere, senzorje in programsko opremo za zajemanje in obdelavo slik, odkrivanje napak, merjenje dimenzij in zagotavljanje, da vaši izdelki izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti.
Rešitve po meri za vašo panogo
Elektronika
Zagotavljamo rešitve za avtomatizacijo proizvodnje elektronike in čiste prostore.
Robotika in avtomatizacija za medicinsko industrijo
Povečanje učinkovitosti medicinske industrije z robotiko in avtomatizacijo!
Skladiščenje, logistika, pošta in paketi
Široka ponudba skladiščnih robotov družbe FANUC ustreza potrebam vseh, ki želijo uporabiti avtomatizacijo v svojem skladišču, distribucijskem centru, centru izpolnjevanja in še kje.