Skip to main content
The FANUC R-1000iA/80H is a high-speed robot for a range of operations including welding, handling and palletising.

R-1000𝑖A/80H

Az R-1000𝑖A/80H robotot hatékony és helytakarékos raklapozáshoz tervezték. Vékony kialakításának és minimális lábnyomának köszönhetően tökéletesen illeszkedik a cellákba. A nagy teljesítményéről és robusztus 5. tengelyes kialakításáról ismert robot kiválóan alkalmas olyan alkalmazásokhoz ahol elvárta a nagy átbocsátási kapacitás és a megbízhatóság. Az R-1000𝑖A/80H ideális olyan műveletekhez, amelyek a hatékonyságot a hely feláldozása nélkül kívánják maximalizálni. A precíziós mérnöki munka és a praktikus tervezés bizonyítékaként szolgál.
Robot teherbírás
80 kg
Robot kinyúlás
2230 mm
Tengelyek
5
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön számára

Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Letisztult robot dizájn

A letisztult robottervezésnek köszönhetően megelőzheti az elakadásokat és az ütközések előfordulását, és élvezheti a robotkaron keresztül vezetett integrált szolgáltatások előnyeit. Az Ön tökéletes illeszkedése a rendkívül kompakt cellákhoz.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

IP67 szabványos védelem

A víz- és porálló csukló és J3 kar a lehető leghosszabb élettartam és a kiemelkedő üzemidő érdekében.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

További sokoldalúság

Szerelje ezt a kompakt robotot akár a földre, akár függő helyzetben, bárhogy rendkívül sokoldalúan használható.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Gyorsaságra épült

Gyorsítsa fel a termelést. Minden alkatrész célzottan a maximális sebesség és megbízhatóság érdekében készült, többéves automatizálási szakértelem alapján.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
80 kg
Robot kinyúlás
2230 mm
Tengelyek
5
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen

További információk letöltése

A letölthető dokumentumok értékes műszaki adatokat nyújtanak, amelyek segítik a döntéshozatalt és maximalizálják a FANUC termékek hatékony használatát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Image R-1000iA/80F

R-1000 sorozat

Sokoldalúság, megbízhatóság és világhírű teljesítményű robotok közepes méretű terhekhez. Fedezze fel R-1000 sorozatunkat most!

Inspirálódjon