Skip to main content
The FANUC M-810/190-20B is a heavy duty 6-axis industrial robot designed for manufacturers who require both high payload capacity and exceptional precision.

M-810/190-20B

A FANUC M‑810/190‑20B modellt olyan nagy igénybevételű anyagmozgatási és megmunkálási feladatokra tervezték, ahol egyaránt elengedhetetlen a nagy teherbírás és a magas fokú pontosság. Megbízható és egyenletes teljesítményt nyújt nehéz munkadarabok vagy nagyméretű szerszámok kezelése során, akár nagy munkaterületen is. A 190 kg-os teherbírás és a 2040 mm-es kinyúlás optimális egyensúlyt teremt a teljesítmény és a rugalmasság között, lehetővé téve a stabil folyamatvégrehajtást nagy terhelésű alkalmazásokban. Robusztus mechanikai kialakítása még jelentős külső erőhatások mellett is biztosítja a szükséges pontosságot. A 0,02 mm-es ismétlési pontosságnak köszönhetően az M‑810/190‑20B precíz és reprodukálható mozgásokat végez, így ideális választás olyan alkalmazásokhoz, amelyek pontos szerszámpálya-követést és megbízható folyamatminőséget követelnek meg.
Robot teherbírás
190 kg
Robot kinyúlás
2040 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Ismerje meg az M-810 sorozatot

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Kimagasló teljesítmény nagy forgácsolóerők mellett

Nagy pontossággal tartja a szerszámpályát még intenzív anyagleválasztási műveletek során is, mint például az acélmarás, a fúrás és a menetfúrás.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Megbízható pontosság nagy terhelés mellett

Nagy méretű szerszámokat és nehéz megmunkálófejeket is magabiztosan kezel, miközben pontos pozicionálást és kiváló ismétlési pontosságot biztosít.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Nagy igénybevételű megmunkálási környezetekhez tervezve

Az IP67 védettségnek köszönhetően megbízhatóan működik nedves, nagy igénybevételű megmunkálási környezetekben is, ellenállva a hűtő-kenő folyadékoknak, a fémforgácsnak és a megmunkálás során keletkező
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Rugalmas, többirányú megmunkálás

A 6 tengelyes robot rugalmasságának köszönhetően több irányból is eléri a nehezen hozzáférhető területeket, és hatékonyan megmunkálja a nagyméretű munkadarabokat.
Pictogram for High Accurancy (Miscellaneous) in black. SVG format.

Abszolút pozicionálási pontosság

Az alapfelszereltségként elérhető FANUC 𝑖R Calibration Signature technológiának köszönhetően kiemelkedő abszolút pozicionálási pontosságot érhet el.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-50𝑖A Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
190 kg
Robot kinyúlás
2040 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumaink segítségével hozzáférhet termékeink legfontosabb műszaki adataihoz és értékes információihoz, támogatva a megalapozott döntéshozatalt és a FANUC termékekben rejlő lehetőségek maximális kihasználását.

Fedezze fel a termékcsaládot

Robot milling with M-810/270-27B. Image from EMO 2025. Hanover.

M-810 sorozat

Munkáljon meg nagy igénybevételű alkatrészeket kimagasló pontossággal. Fedezze fel az M‑810 sorozatot!

Merítsen ihletet!