M-800/60-20B
Megosztás
Az M-800/60-20B kivételes pályapontosságot biztosít, így ideális megoldás a nagy pontosságú alkalmazásokhoz, például lézervágáshoz, hegesztéshez és más, nagy pontosságot igénylő folyamatokhoz. A teljesítményre tervezve javítja az eredmények minőségét a gyártási sebesség feláldozása nélkül – biztosítva, hogy a pontosság és a hatékonyság kéz a kézben járjanak.
Robot teherbírás
60 kg
Robot kinyúlás
2040 mm
Tengelyek
6
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Iparágak
Testre szabott megoldások az Ön iparágára
Robotok és automatizálás a repülőgépipar számára
A FANUC fejlett robotika: a repülőgépgyártási folyamatok optimalizálása.
Robotok és automatizálás az autóiparban
Autóipari kiválóság: A FANUC sokoldalú automatizálási megoldásai.
Elektromos járművek
Senkinek sincs nagyobb tapasztalata az elektromos járművek gyártásának automatizálásában, mint a FANUC-nak. Bízza ránk elektromos járműveinek gyártási folyamatainak automatizálását!
Elektronika
Automatizálási megoldásokat kínálunk az elektronikai gyárthoz és a tisztateres alkalmazásokhoz.