Skip to main content
Image of CNC control 0i-LF Plus series.
FANUC's CNC for LASER cutting machine with high-speed LASER control

0𝑖-LF Plus

Tapasztalja meg a pontosság és a minőség iránti elkötelezettséget, amelyet a lézervágás termelékenységének növelésére terveztek, kifejezetten 2D lézervágáshoz. A FANUC 0𝑖-LF Plus középpontjában olyan impozáns teljesítményjellemzők állnak, amelyek a lézervágó gépek széles skálájával zökkenőmentesen elboldogulnak és hibátlan eredményeket biztosítanak. Legyen szó bonyolult vágásról, gravírozásról vagy más lézeres alkalmazásról ez a rendszer gyors feldolgozási sebességgel és magas pontossággal biztosítja az optimális termelékenységet. Tapasztalja meg a letisztult és gördülékeny lézervágást az 𝑖HMI vizualizációval és a méltán híres FANUC megbízhatósággal. Emelje a 2D lézervágást a következő szintre
Max. vezérelt tengelyek összesen / útvonalanként
9 / 7
Maximális főorsó tengelyek száma / útvonalanként
4/3
Max. vezérelt útvonalak
2

Előnyök az Ön cége számára

Pictogram for 0i-LF Plus (CNC) in black. SVG format.

Nagy sebességű lézervezérlés

Tapasztalja meg a CNC 0𝑖 sorozat ezen modelljét, amely nagysebességű lézervezérléséről ismert, amely könnyen szinkronizálható a tengelyvezérléssel.
Pictogram for Smarter productivity (IoT) in black. SVG format.

Optimális specifikációk 2D lézervágókhoz

A FANUC 0𝑖-LF Plus akár 7 szervó tengellyel és 1 oszcillátorral ideálisan alkalmas 2D lézervágó gépekhez.
Icon for Miscellaneous-remaining value. SVG

Költséghatékony vezérlési funkciók

Használja ki a különféle szabványos vezérlőfunkciókat, például a Gap Control funkciót a lemezek lézervágásához és az egyszerűen kiválasztható lézervágási paraméterbeállításokat.
Icon for Customisation-Compensation-Adjustments. SVG format.

Testreszabható funkciók

A FANUC 0𝑖-LF Plus olyan beépített testreszabási lehetőségekkel rendelkezik, mint a FANUC PICTURE, a C Language Executor és a Makró végrehajtó, amelyek rugalmasabb egyedi képernyő létrehozást tesznek lehetővé a lézervágó gépek számára.
Pictogram for Product-Laser in black, svg format

𝑖HMI szimuláció 2D lézervágó gépekhez

Ez a 2D lézeres megmunkáláshoz készült modell grafikusan jeleníti meg a kiválasztott program megmunkálási útvonalát és lyukasztási pozícióját.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Első a szolgáltatás

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Testreszabáshoz

Illustration of FOCAS library

FOCAS Könyvtár

Turbózd fel CNC-műveleteidet! Csatlakozz könnyedén CNC-gépedhez Etherneten vagy optikai kábelen keresztül. Testreszabhatod a funkciókat, módosíthatod a makróprogramokat, és élvezheted az intuitív hozzáférést a fejlett CNC-eszközökhöz.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Képernyő testreszabása - FANUC PICTURE

A kezelőfelület és a HMI képernyők zökkenőmentes személyre szabása az összetett feladatokhoz. A páratlan testreszabhatóság, a továbbfejlesztett kezelőfelületek, a zökkenőmentes működés és a testre szabott vezérlőpanelek biztosítják a legjobb felhasználói élményt.
Image of CNC screen. Startup tool

Beállítási segédprogramok - FANUC LADDER III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, ...

Javítsa ipari műveleteinek hatékonyságát eszközeinkkel. Egyszerűsítse a programozást, szabja testre a rendszereket és érjen el hatékony és pontos beállításokat a nagyobb termelékenység érdekében.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Növelje az automatizálást a legmodernebb szervotechnológiával. Tapasztalja meg a precizitást, a zökkenőmentes integrációt és az optimális teljesítményt. Tartós, energiahatékony, testreszabott támogatá
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

A FANUC Servo Sizer segítségével könnyedén kiválaszthatja a motorokat és erősítőket. Az optimális motor- és erősítő kombinációhoz z adja meg a specifikációkat és működési feltételeket. Ingyenes és felhasználóbarát.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

AI termikus kompenzáció

Tapasztalja meg az ipari gépek páratlan pontosságát és hatékonyságát. Megoldásunk minimalizálja a termikus változások káros hatásait a gépre, biztosítva a következetes pontosságot, a csökkentett állásidőt és a nagyobb termelékenységet.

Töltse le a további információkért

Letölthető dokumentációink segítségével hozzáférhet termékeink alapvető műszaki specifikációihoz és egyéb hasznos információkhoz, amelyek segítenek Önnek a könyebb döntéshozatalban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a FANUC termékeiből.

Fedezze fel a termékcsaládot

Picture success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.

0𝑖-MODEL F Plus sorozat

A legnagyobb igényű ügyfelek számára tervezett sorozat a teljesítményt és a könnyű kezelhetőséget úgy testesíti meg, mint még soha. Fedezze fel a 0𝑖-MODEL F Plus sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

Picture Success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.
Dener Group

A FANUC megoldásai segítik a gépgyártót a nemzetközi siker elérésében

A legtöbb gépgyártó tudja, hogy a nagyobb piaci részesedés megszerzéséhez erős, bizalmon alapuló beszállítói kapcsolatok kialakítására van szükség. A törökországi Dener Group jó példa erre, ahol a FANUC CNC-rendszerek, orsómotorok, szervoerősítők és tápegységmodulok bevezetése révén a vállalat a nemzeti és nemzetközi szerszámgéppiac jelentős szereplőjévé vált.