Skip to main content
FAMAR

A FANUC CRX rugalmasságot hoz a függőleges esztergálásba

A függőleges esztergákat gyártó olasz Famar egy FANUC kollaboratív robot (kobot) által működtetett bin picking rendszert integrált a nemrégiben kifejlesztett Ciao 6 gépébe. A rendszer megkönnyíti az alkatrészek felismerését, kiválogatását és kezelését a szállítóládákból a gép szállítószalagjára, így az alkalmazás rugalmas és a különböző alkatrészekhez adaptálható.
Success Story video featuring Italian customer Famar. CNC and CRX in use. Italian language with EN subtitles. Duration: 4:35

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

Bár a függőleges esztergálás egy kiforrott eljárás, az ilyen gépek progresszív építői folyamatosan keresik a technológia továbbfejlesztésének lehetőségeit. Az olasz Famar függőleges esztergapad-gyártó például az új Ciao 6 függőleges esztergagépéhez egy speciálisan kifejlesztett automatizálási rendszer segítségével kívánt nagyobb rugalmasságot bevezetni. Ennek az elképzelésnek a sikere egy speciális, kollaboratív robotot alkalmazó bin picking megoldás tervezésén múlott. A Famar, aki több mint 25 éve használ FANUC CNC rendszereket, a globális automatizálási szakértőhöz fordult tanácsért.

A megoldás

A FANUC a CRX-10𝑖A kobotot ajánlotta könnyű programozhatósága miatt. A mindössze 39 kg súlyú CRX-10𝑖A felismeri, felveszi és szállítja az alkatrészeket egy tárolóedény és a gép szállítószalagja között, így az applikáció alkalmazkodik a különböző alkatrészekhez. További érdekesség, hogy a Famar a FANUC 0𝑖-TF CNC-rendszert is felszerelte az új Ciao 6 függőleges esztergapadjára.

Az eredmény

A FANUC CRX-10𝑖A kobot alkalmazásával a Famar sikeresen bevezette a rugalmas automatizálást a függőleges esztergálás folyamatába. Ezen túlmenően a FANUC 0𝑖-TF CNC esztergapad bizonyított megbízhatóságot és versenyképes ár/teljesítmény arányt kínál. Vitathatatlanul a legfontosabb, hogy a FANUC a Famar (amely gépeinek 80%-át exportálja) számára megbízható szerviz- és támogatási szolgáltatást nyújt világszerte, még azokban az országokban is, ahol a Famar nincs jelen.

A Famarról

A Famar függőleges esztergákat gyárt az autóipar, valamint olyan kiegészítő ágazatok számára, mint a teherautók, traktorok és földmunkagépek gyártása. Az 1973-ban alapított vállalat 27 000 m²-es, technológiailag fejlett gyártóüzeme a Pirchiriano hegy lejtőin található, az impozáns Sacra di San Michele árnyékában, Torino közelében, Olaszországban. A Famar összesen több mint 6000 gépet épített ügyfelei számára világszerte. A körülbelül 210 alkalmazottat foglalkoztató vállalat éves forgalma 70 millió euró körül mozog.

TUDJON MEG TÖBBET A Famar-ról
FAMAR success story

A FANUC segít a Famarnak új dimenziót adni a függőleges esztergáláshoz

Fausto Marinello a Famar Srl vezérigazgatója, amely vállalat hosszú és sikeres múlttal rendelkezik az autóipari függőleges esztergák gyártásában. Legújabb gépéhez a Famar új megvilágításba helyezte a függőleges esztergálási műveleteket azáltal, hogy rugalmas automatizálást vezetett be a folyamatba.

A koncepció megvalósítása érdekében a vállalat egy speciális bin picking rendszert fejlesztett ki a Ciao 6-hoz, amely akár 260 mm átmérőjű alkatrészeket is képes esztergálni. A gyűjtőrendszer középpontjába a Famar egy FANUC CRX-10𝑖A kollaboratív robotot választott, amely valódi innovációt jelent a függőleges esztergálás világában.

FAMAR success story

Végfelhasználóink ​​nagyra értékelik a FANUC vezérlők egyszerűségét és a gyors gépindítás támogatását. Ügyfeleink többsége már rendelkezik FANUC család vezérlőivel, így jól ismerik a technológiát.

Ügyfélvélemény

Maruo Martin

Műszaki igazgató a Famar-nál

A Ciao 6 egyetlen megoldásban egyesíti a nagy teljesítményt, az automatizálást és a stabilitást. A végfelhasználóknak a termelékenység és a rugalmasság optimális Famar egyensúlyát kínálja, ami egyre fontosabbá válik az autóiparban. A FANUC kobot bevezetése piaci megkülönböztetést is biztosít, mivel lehetővé teszi, hogy a gépkezelők a CRX-10𝑖A mellett dolgozzanak, védőkerítések vagy korlátok nélkül."

A Famar a FANUC kobotot a könnyű programozhatósága miatt választotta. A CRX-10𝑖A felismeri, felveszi és szállítja az alkatrészeket egy tárolóedény és a gép szállítószalagja között, így az alkalmazás alkalmazkodik a különböző alkatrészekhez.

Az új gépnek a FANUC technológiával való kapcsolata nem ér véget a CRX-10𝑖A-val, ahogy azt a vállalat vezérigazgatója, Fausto Marinello elmagyarázza: "A modern és rugalmas Ciao 6-os gépünk a korábbi modellekből fejlődött ki. A gép mostantól FANUC CNC-vel rendelkezik, amely támogatja ezt a rugalmas, gyors és karcsú függőleges esztergát. A CNC a megbízhatóság, a termelékenység és a pontosság tekintetében a biztosítja az ügyfelek elégedettségét."

Famar, an Italian builder of vertical lathes, has integrated a bin picking system enabled by a FANUC collaborative robot (cobot) into its Ciao 6 machine. The system facilitates the recognition, picking and handling of parts from tote bins to and from the machine’s conveyor, making the application flexible and adaptable to different components.

Mauro Martin, a Famar műszaki igazgatója hozzáteszi: „Több mint 25 éve használunk FANUC CNC-ket. A Ciao 6-hoz a FANUC 0𝑖-TF mellett döntöttünk, amely egy szabványos esztergákhoz való CNC, és amely igazán jó ár-érték arányt kínál. Ezenkívül a FANUC nyitott rendszerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi számunkra kezelőfelület [HMI] testreszabását.”

A FANUC kínálatának további olyan aspektusa a globális támogatás, amelyet a Famar és ügyfelei nagyra értékelnek. A vállalat a gépeinek mintegy 80%-át exportálja.

"A technológia kiváló megbízhatóságot mutat, de egy ritka meghibásodás esetén a FANUC globális szervizszolgáltatást garantál nekünk" - magyarázza Martin. "A FANUC segítségnyújtásának biztonsága, különösen azokban az országokban, ahol nem vagyunk jelen, nagyon előnyös."

 

Famar, an Italian builder of vertical lathes, has integrated a bin picking system enabled by a FANUC collaborative robot (cobot) into its Ciao 6 machine. The system facilitates the recognition, picking and handling of parts from tote bins to and from the machine’s conveyor, making the application flexible and adaptable to different components.

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.