Skip to main content
objavljeno 30.09.2026

FANUC predstavlja robota za barvanje nove generacije za večjo prilagodljivost, enostavnejše vzdrževanje in na prihodnost pripravljene lakirne procese.

Podjetje FANUC Europe je predstavilo model P-55/15-21A, prvi model nove generacije robotov za barvanje, ki so zasnovani tako, da proizvajalcem pomagajo izboljšati prilagodljivost, poenostaviti vzdrževanje ter doseči dosledno kakovost brizganja in nanašanja premazov v širokem spektru barvnih aplikacij.
Image P-55/15-21A. Grey background.

Model P‑55/15‑21A, zasnovan za proizvajalce, ki se prilagajajo spreminjajočim se zahtevam glede izdelkov ter hkrati zmanjšujejo obratovalne stroške in čas izpadov, je primeren tako za uporabo v avtomobilski industriji kot tudi v splošni industriji.

Šestosni robot podpira sisteme barvanja 0K, 1K in 2K, kar uporabnikom omogoča izbiro procesne tehnologije, ki najbolj ustreza njihovi uporabi, namesto da bi bili omejeni na določeno konfiguracijo. Z dosegom 2.050 mm in nosilnostjo15 kg robot omogoča obdelavo velikih obdelovancev in uporabo širokega spektra aplikatorjev, vključno z rotacijskimi sistemom z zvonastim pokrovom in razpršilnimi sistemi.

Zmožnost konfiguracije robota P‑55/15‑21A za različne postopke barvanja in nanašanja premazov dopolnjuje izpiralna komora. Izpiralna komora, nameščena zunaj robota, zagotavlja nadzorovano okolje za ventilne razdelilnike in drugo procesno opremo med menjavo barv ali premazov. Certificirano je za ATEX cono 1 in preprečuje, da bi vnetljive meglice barve in emisije hlapnih organskih spojin (VOC) med postopkom čiščenja dosegle električne sisteme.

Ključna prednost modela P-55/15-21A je njegov prispevek k bolj prilagodljivemu načrtovanju lakirnih linij. Robot je na voljo v desni in levi izvedbi, zato ga je mogoče namestiti na kateri koli strani proizvodne linije, kar ga naredi še posebej primernega za zrcalne ali simetrične postavitve. Proizvajalci lahko standardizirajo uporabo ene same robotske platforme ter hkrati poenostavijo inženiring, upravljanje programske opreme in zaloge rezervnih delov. Dodatno prilagodljivost zagotavljajo možnosti talne, stenske, kotne in obrnjene montaže, kar omogoča konfiguracijo lakirnih sistemov v skladu z zahtevami procesa in prostora.

Model P-55/15-21A je prvi FANUC-ov robot za lakiranje, opremljen z novim krmilnikom R-50𝑖. Krmilnik, zasnovan za podporo prihodnosti industrijske avtomatizacije, zagotavlja izboljšano kibernetsko varnost v skladu s standardi IEC 62443, večjo procesorsko zmogljivost in poenostavljeno integracijo. Arhitektura z enim ohišjem zmanjšuje kompleksnost sistema, kar pomaga skrajšati čas namestitve in poenostaviti vzdrževanje. Robot vključuje kodirnike brez baterij, ki odpravljajo potrebo po redni zamenjavi baterij, s čimer še dodatno zmanjšuje zahteve po vzdrževanju ter proizvajalcem pomaga za povečanje časa delovanja in znižanje stroškov servisiranja.

Podporo pri programiranju zagotavlja FANUC PaintTool, namenska aplikacijska programska oprema, ki poenostavlja nastavitev in ustvarjanje poti barvanja prek obsežne knjižnice standardnih funkcij. 

»Lakirni procesi danes zahtevajo večjo prilagodljivost, višjo učinkovitost in sposobnost hitrega prilagajanja spreminjajočim se proizvodnim potrebam,« pravi Jan Kamenicky, vodja oddelka za globalne in strateške stranke pri FANUC Europe. »Model P-55/15-21A je bil oblikovan tako, da proizvajalcem omogoča svobodo pri izbiri tehnologije lakiranja, ki najbolje ustreza njihovemu procesu, hkrati pa prinaša prednosti poenostavljenega vzdrževanja, prilagodljivih možnosti namestitve in najnovejšega robotskega krmilnika R-50𝑖.«

Po evropski premieri na sejmu PaintExpo 2026 v Karlsruheju v Nemčiji je model P-55/15-21A zdaj na voljo proizvajalcem po vsej Evropi.